(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロープ止め金具(J型/10本)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ロープ止め金具(J型/10本)【10個入り】

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
1,010円 ~ 4,150円
税込価格
1,111円 ~ 4,565円

【特長】引き抜き強度の高いJ型ロープ止め金具。【用途】進入禁止、園芸、テント等...

詳細情報を確認する

  • その他:
    オプション
  • 材質:
    鉄(ユニクロメッキ)
  • 商品詳細種別:
    ロープ止め金具

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 材質:鉄(ユニクロメッキ)

規格表

型番サイズ(mm)
全長最大口幅線径
EA628ZE-6116015φ5
EA628ZE-6236015φ5
EA628ZE-6321020φ9
EA628ZE-6435020φ9
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
全長
線径
最大口幅
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
160mm
Φ5mm
15mm

1パック

10個入り

1,010( 1,111円 )

1日目

一部当日出荷可能

360mm
Φ5mm
15mm

1パック

10個入り

1,720( 1,892円 )

1日目

一部当日出荷可能

210mm
Φ9mm
20mm

1パック

10個入り

2,980( 3,278円 )

1日目

一部当日出荷可能

350mm
Φ9mm
20mm

1パック

10個入り

4,150( 4,565円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
引き抜き強度の高いJ型ロープ止め金具。
【用途】
進入禁止、園芸、テント等のロープ設置に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロープ止め金具(J型/10本)

ロープ止め金具(J型/10本)

    φ 5.0x200mm ロープ止め金具(J型/10本)

    φ 5.0x200mm ロープ止め金具(J型/10本)

      φ 7.0x200mm ロープ止め金具(J型/10本)

      φ 7.0x200mm ロープ止め金具(J型/10本)

        ロープ止め金具(V型/10個)

        ロープ止め金具(V型/10個)

          φ 5.0x200mm ロープ止め金具(丸型/10本)

          φ 5.0x200mm ロープ止め金具(丸型/10本)

            ロープ止め金具(丸型/2本)鉄(クロメートメッキ)

            ロープ止め金具(丸型/2本)鉄(クロメートメッキ)

              ロープ止め金具(丸型/ステンレス製)Φ5・Φ9

              ロープ止め金具(丸型/ステンレス製)Φ5・Φ9

                φ6.0x200mm ロープ止め金具(J型/ステンレス製)

                φ6.0x200mm ロープ止め金具(J型/ステンレス製)

                  φ8mm バンジーコード(フック付/2本)

                  φ8mm バンジーコード(フック付/2本)

                    16x1000mm バンジーコード(フラット型)

                    16x1000mm バンジーコード(フラット型)

                      8×146mmバンジーコード(フック付/10本)

                      8×146mmバンジーコード(フック付/10本)

                        メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                        通常価格 1,010円 1,210円 2,030円 940円 1,010円 830円 270円 665円 350円 590円 1,180円
                        通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                        その他 オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション - - -
                        材質 鉄(ユニクロメッキ) 鉄(ユニクロメッキ) 鉄(クロメートメッキ) 鉄(ユニクロメッキ) 鉄(ユニクロメッキ) 鉄(クロメートメッキ) ステンレス ステンレス(SUS304) - - -
                        商品詳細種別 ロープ止め金具 ロープ止め金具 ロープ止め金具 ロープ止め金具 ロープ止め金具 ロープ止め金具 ロープ止め金具 ロープ止め金具 - - -

                        ロープ止め金具(J型/10本)のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        ロープカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました