(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロープ止め金具(V型/10個)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ロープ止め金具(V型/10個)【10個入り】

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
940円 ~ 1,420円
税込価格
1,034円 ~ 1,562円

【特長】全長が45~130mmで最大口幅が32~55mmあるロープ止め金具です...

詳細情報を確認する

  • その他:
    オプション
  • 材質:
    鉄(ユニクロメッキ)
  • 線径:
    Φ5mm
  • 商品詳細種別:
    ロープ止め金具
  • 入数:
    10個入り

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
全長
最大口幅
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
45mm
34mm

1パック

10個入り

940( 1,034円 )

1日目

一部当日出荷可能

75mm
32mm

1パック

10個入り

1,010( 1,111円 )

1日目

一部当日出荷可能

130mm
55mm

1パック

10個入り

1,420( 1,562円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
全長が45~130mmで最大口幅が32~55mmあるロープ止め金具です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロープ止め金具(V型/10個)

ロープ止め金具(V型/10個)

    ロープ止め金具(J型/10本)

    ロープ止め金具(J型/10本)

      16x1000mm バンジーコード(フラット型)

      16x1000mm バンジーコード(フラット型)

        φ 5.0x200mm ロープ止め金具(J型/10本)

        φ 5.0x200mm ロープ止め金具(J型/10本)

          ロープ止め金具(丸型/ステンレス製)Φ5・Φ9

          ロープ止め金具(丸型/ステンレス製)Φ5・Φ9

            ロープ止め金具(丸型/2本)鉄(クロメートメッキ)

            ロープ止め金具(丸型/2本)鉄(クロメートメッキ)

              φ 7.0x200mm ロープ止め金具(J型/10本)

              φ 7.0x200mm ロープ止め金具(J型/10本)

                φ8mm バンジーコード(フック付/2本)

                φ8mm バンジーコード(フック付/2本)

                  8×146mmバンジーコード(フック付/10本)

                  8×146mmバンジーコード(フック付/10本)

                    3.0ton 牽引フック

                    3.0ton 牽引フック

                      メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                      通常価格 940円 1,010円 590円 1,210円 270円 830円 2,030円 350円 1,180円 2,400円
                      通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                      その他 オプション オプション - オプション オプション オプション オプション - - オプション
                      材質 鉄(ユニクロメッキ) 鉄(ユニクロメッキ) - 鉄(ユニクロメッキ) ステンレス 鉄(クロメートメッキ) 鉄(クロメートメッキ) - - -
                      線径 Φ5mm - - Φ5mm - - Φ7mm - - -
                      商品詳細種別 ロープ止め金具 ロープ止め金具 - ロープ止め金具 ロープ止め金具 ロープ止め金具 ロープ止め金具 - - 牽引フック
                      入数 10個入り - - 10本 - 2本 10本 - - -

                      ロープ止め金具(V型/10個)のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      ロープカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました