(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

φ 5.0x200mm ロープ止め金具(丸型/10本)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

φ 5.0x200mm ロープ止め金具(丸型/10本)【10個入り】

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,010円
税込単価
1,111円

【商品仕様】・全長…215mm・内径…9.5×10mm・線径…直径5mm・材質...

詳細情報を確認する

  • その他:
    オプション
  • 全長:
    215mm
  • 材質:
    鉄(ユニクロメッキ)
  • 線径:
    Φ5mm
  • 商品詳細種別:
    ロープ止め金具
  • 入数:
    10本
  • 内径:
    9.5×10mm

型番

EA628ZE-3 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA628ZE-3

1パック

10個入り

1,010( 1,111円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・全長…215mm
・内径…9.5×10mm
・線径…直径5mm
・材質…鉄(ユニクロメッキ)
・入数…10本
・JAN:4548745356359

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

φ 5.0x200mm ロープ止め金具(丸型/10本)の型番EA628ZE-3のページです。
型番EA628ZE-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

φ 5.0x200mm ロープ止め金具(丸型/10本)

φ 5.0x200mm ロープ止め金具(丸型/10本)

    φ 5.0x200mm ロープ止め金具(J型/10本)

    φ 5.0x200mm ロープ止め金具(J型/10本)

      φ 7.0x200mm ロープ止め金具(J型/10本)

      φ 7.0x200mm ロープ止め金具(J型/10本)

        ロープ止め金具(J型/10本)

        ロープ止め金具(J型/10本)

          10.0-13.0mm ロープキャッチャー

          10.0-13.0mm ロープキャッチャー

            バンジーコード(カラビナ付)

            バンジーコード(カラビナ付)

              4x 100mm バンジーコード(ボール付/10本)

              4x 100mm バンジーコード(ボール付/10本)

                ロープ止め金具(V型/10個)

                ロープ止め金具(V型/10個)

                  φ48.6mm ロープフック

                  φ48.6mm ロープフック

                    ロープキャッチャー(20個)スチール(ニッケルメッキ)

                    ロープキャッチャー(20個)スチール(ニッケルメッキ)

                      メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                      通常価格 1,010円 1,210円 2,030円 1,010円 262円 1,430円 683円 940円 1,760円 408円
                      通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能
                      その他 オプション オプション オプション オプション オプション - - オプション オプション オプション
                      全長 215mm 200mm 200mm - - - - - - -
                      材質 鉄(ユニクロメッキ) 鉄(ユニクロメッキ) 鉄(クロメートメッキ) 鉄(ユニクロメッキ) スチール - - 鉄(ユニクロメッキ) 本体:鉄(溶融亜鉛メッキ)、蝶ネジ:鉄(ユニクロメッキ) スチール(ニッケルメッキ)
                      線径 Φ5mm Φ5mm Φ7mm - - - - Φ5mm - -
                      商品詳細種別 ロープ止め金具 ロープ止め金具 ロープ止め金具 ロープ止め金具 ロープキャッチャー - - ロープ止め金具 ロープフック ロープキャッチャー

                      φ 5.0x200mm ロープ止め金具(丸型/10本)のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      ロープカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました