(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

10.0-13.0mm ロープキャッチャー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA628Z-113
10.0-13.0mm ロープキャッチャー【2~20個入り】 10.0-13.0MM ロープキャッチャー(20コ)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,154円
税込単価
2,369円

【特長】適合ロープ径が10~13mmあり、材質がスチールのロープキャッチャーで...

詳細情報を確認する

  • その他:
    オプション
  • 材質:
    スチール
  • 商品詳細種別:
    ロープキャッチャー
  • 適合ロープ径:
    10~13mm

型番

EA628Z-113 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA628Z-113 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
重量
入数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA628Z-113

約200g(20個)
20個

1パック

20個入り

2,154( 2,369円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
適合ロープ径が10~13mmあり、材質がスチールのロープキャッチャーです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

10.0-13.0mm ロープキャッチャーの型番EA628Z-113のページです。
型番EA628Z-113に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

10.0-13.0mm ロープキャッチャー

10.0-13.0mm ロープキャッチャー

    ロープ止め金具(J型/10本)

    ロープ止め金具(J型/10本)

      4x 100mm バンジーコード(ボール付/10本)

      4x 100mm バンジーコード(ボール付/10本)

        φ7-9mm用 アジャスタブルフック(10個)

        φ7-9mm用 アジャスタブルフック(10個)

          ロープキャッチャー(20個)スチール(ニッケルメッキ)

          ロープキャッチャー(20個)スチール(ニッケルメッキ)

            ロープ止め金具(V型/10個)

            ロープ止め金具(V型/10個)

              メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
              通常価格 262円 1,010円 683円 600円 408円 940円
              通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
              その他 オプション オプション - オプション オプション オプション
              材質 スチール 鉄(ユニクロメッキ) - - スチール(ニッケルメッキ) 鉄(ユニクロメッキ)
              商品詳細種別 ロープキャッチャー ロープ止め金具 - - ロープキャッチャー ロープ止め金具
              適合ロープ径 10~13mm - - - - -

              10.0-13.0mm ロープキャッチャーのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              EA628Z-13
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              重量 入数

              262円

              ( 288円 )

              2個入り

              1パック あり

              2日目

              一部当日出荷可能

              -2個

              ロープカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました