(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

9mm トラックロープ(ハイクレ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA628XB-92A
9mm トラックロープ(ハイクレ) 9MMX20M トラックロープ(ハイクレ)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,420円
税込単価
2,662円

【特長】引張強度が5.8kNあり、両端は輪になっている三つ打ちトラックロープで...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ロープ
  • 種類:
    3つ打
  • 材質:
    その他
  • 色:
    その他
  • 引張強度:
    5.8kN
  • 材質詳細:
    ポリエチレン+クレモナ
  • 色詳細:
    オレンジ

型番

EA628XB-92A 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA628XB-92A の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
線径×長さ(mm×m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA628XB-92A

9×20

1個

2,420( 2,662円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
引張強度が5.8kNあり、両端は輪になっている三つ打ちトラックロープです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

9mm トラックロープ(ハイクレ)の型番EA628XB-92Aのページです。
型番EA628XB-92Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

9mm トラックロープ(ハイクレ)

9mm トラックロープ(ハイクレ)

    4.8mmx30m プラスティッククロスライン

    4.8mmx30m プラスティッククロスライン

      けん引ロープ

      けん引ロープ

        バンジーコード イエロー/ブラック(樹脂コート)

        バンジーコード イエロー/ブラック(樹脂コート)

          クレモナロープ(12打ち)

          クレモナロープ(12打ち)

            ポリエチレン トラックロープ(ハイクレ)

            ポリエチレン トラックロープ(ハイクレ)

              15m ポリエスターロープ

              15m ポリエスターロープ

                ミニベルト(ブラック)

                ミニベルト(ブラック)

                  メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                  通常価格 2,420円 920円 8,240円 1,140円 10,100円 2,230円 950円 375円
                  通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                  商品タイプ ロープ ロープ ロープ - ロープ ロープ ロープ -
                  種類 3つ打 16打(ブレード打) - - 金剛打 3つ打 32打(Wブレード打) -
                  材質 その他 その他 - - その他 ポリエチレン(PE) ポリエステル -
                  その他 イエロー - その他 その他 -
                  引張強度 5.8kN - - - - - - -

                  9mm トラックロープ(ハイクレ)のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  EA628XB-93A
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  線径×長さ
                  (mm×m)

                  3,630円

                  ( 3,993円 )
                  1個 あり

                  2日目

                  一部当日出荷可能

                  9×30

                  ロープカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました