(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポリエチレン トラックロープ(ハイクレ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA628XB-15B
ポリエチレン トラックロープ(ハイクレ) 9.0MM X15M トラックロープ(ハイクレ)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,230円
税込単価
2,453円

【特長】長さが15~30mあり、両端は輪になっている三つ打ちトラックロープです...

詳細情報を確認する

型番

EA628XB-15B 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA628XB-15B の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
線径×長さ(mm×m)
引張強度
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA628XB-15B

9×15
7.9kN

1個

2,230( 2,453円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
長さが15~30mあり、両端は輪になっている三つ打ちトラックロープです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポリエチレン トラックロープ(ハイクレ)の型番EA628XB-15Bのページです。
型番EA628XB-15Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポリエチレン トラックロープ(ハイクレ)

ポリエチレン トラックロープ(ハイクレ)

    トラックロープ(クレモナ)

    トラックロープ(クレモナ)

      9mm トラックロープ(ハイクレ)

      9mm トラックロープ(ハイクレ)

        ポリエチレンロープ(三つ打ち)200m

        ポリエチレンロープ(三つ打ち)200m

          200m ポリエチレンロープ(三つ打ち)EA628HB-4

          200m ポリエチレンロープ(三つ打ち)EA628HB-4

            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
            通常価格 2,230円 3,140円 2,420円 2,590円 4,350円
            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能
            商品タイプ ロープ ロープ ロープ ロープ ロープ
            種類 3つ打 3つ打 3つ打 3つ打 3つ打
            特性 耐水性 / 水に浮く 耐候性 - 耐水性 / 耐薬品性 / 水に浮く 耐水性 / 水に浮く
            材質 ポリエチレン(PE) その他 その他 ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE)
            その他 その他 グリーン ブラック

            ポリエチレン トラックロープ(ハイクレ)のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            EA628XB-20C
            EA628XB-20D
            EA628XB-30C
            EA628XB-30D
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            線径×長さ
            (mm×m)
            引張強度

            3,270円

            ( 3,597円 )
            1個 あり

            1日目

            一部当日出荷可能

            10×209.2kN

            4,370円

            ( 4,807円 )
            1個 あり

            1日目

            一部当日出荷可能

            12×2012.5kN

            4,720円

            ( 5,192円 )
            1個 あり

            1日目

            一部当日出荷可能

            10×309.2kN

            6,340円

            ( 6,974円 )
            1個 あり

            1日目

            一部当日出荷可能

            12×3012.5kN

            ロープカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました