(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バンド調整・固定バックル(ステンレス製)

型番:EA628WT-45
バンド調整・固定バックル(ステンレス製) 44.5MM バンドコテイバックル(ステンレスセイ)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
710円
税込単価
781円

【特長】ステンレス製のバックルです。【用途】バンドの長さ調整に。【仕様】材質:...

詳細情報を確認する

型番

EA628WT-45 解除

Loading...

製品特長・仕様

型番材質適用バンド幅外寸サイズ(mm)
EA628WT-25SUS30425mm25.4×19.3
EA628WT-45SUS30438mm44.5×24.6
EA628WT-50SUS30448mm50.8×22.9

使用方法・使用事例

使用事例

バンド調整・固定バックル(ステンレス製) 使用事例
商品情報を表示

EA628WT-45の仕様・寸法情報

商品タイプベルト荷締機用パーツ適合ベルト幅(mm)38
材質SUS304商品詳細種別バンド固定バックル
サイズ44.5×24.6mm - -

型番リスト

型番
適合ベルト幅(mm)
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA628WT-45

38
44.5×24.6mm

1個

710( 781円 )

1日目

一部当日出荷可能

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
ステンレス製のバックルです。
【用途】
バンドの長さ調整に。
【仕様】
材質:SUS304

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バンド調整・固定バックル(ステンレス製)の型番EA628WT-45のページです。
型番EA628WT-45に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バンド調整・固定バックル(ステンレス製)

バンド調整・固定バックル(ステンレス製)

    バンド調整バックル(ステンレス製)

    バンド調整バックル(ステンレス製)

      25.4mm バックル(カム式/ステンレス製)

      25.4mm バックル(カム式/ステンレス製)

        25mmx3.9m 荷締ストラップ(2本組/黒)

        25mmx3.9m 荷締ストラップ(2本組/黒)

          コンドーパワーラッシング(R)ラチェットバックル

          コンドーパワーラッシング(R)ラチェットバックル

            25.4mm バックル(ラチェット式/ステンレス製)

            25.4mm バックル(ラチェット式/ステンレス製)

              コンドーパワーラッシング(R)カムバックルタイプ

              コンドーパワーラッシング(R)カムバックルタイプ

                車イス固定ベルト(エアラインレール用/900mm)

                車イス固定ベルト(エアラインレール用/900mm)

                  荷締ストラップ(OD)

                  荷締ストラップ(OD)

                    25mm 荷締ストラップ

                    25mm 荷締ストラップ

                      ラッシングベルト(カムバックル式) ループ

                      ラッシングベルト(カムバックル式) ループ

                        ラッシングベルト (カムバックル式) ラウンド・フラットフック

                        ラッシングベルト (カムバックル式) ラウンド・フラットフック

                          ラッシングベルト (カムバックル式) ラウンド

                          ラッシングベルト (カムバックル式) ラウンド

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ コンドーテック エスコ コンドーテック allsafe(アンクラジャパン) エスコ エスコ allsafe(アンクラジャパン) allsafe(アンクラジャパン) allsafe(アンクラジャパン)
                            通常価格 640円 330円 940円 1,800円 1,925円 1,100円 1,557円 23,146円 939円 379円 2,900円 2,450円 1,650円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 9日目   1日目   当日出荷可能 9日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ ベルト荷締機用パーツ ベルト荷締機用パーツ ベルト荷締機用パーツ ベルト荷締機 荷締機 ベルト荷締機用パーツ 荷締機 エアラインレール 荷締機 ベルト荷締機 ベルト荷締機用パーツ ベルト荷締機 ベルト荷締機
                            材質 SUS304 SUS304 SUS316 - - SUS304 - - - - - - -
                            商品詳細種別 バンド固定バックル バンド調整バックル カムバックル - - ラチェット式バックル - - 荷締ストラップ(OD) 荷締ストラップ - - -

                            バンド調整・固定バックル(ステンレス製)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EA628WT-25
                            EA628WT-50
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適合ベルト幅
                            (mm)
                            サイズ

                            640円

                            ( 704円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            2525.4×19.3mm

                            1,150円

                            ( 1,265円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            4850.8×22.9mm
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適合ベルト幅
                            (mm)
                            サイズ

                            最近見た商品

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            荷締機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

                            閉じる

                            比較リスト