(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

平ゴムロープフック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

平ゴムロープフック【10個入り】

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,230円
税込単価
2,453円

【仕様】・平ゴムロープの端に取り付けて使用・材質…スチール(ニッケルメッキ)

詳細情報を確認する

型番

EA628WL-87 解除

Loading...

製品特長・仕様

型番材質適合サイズフック内径入数
EA628WL-81スチール(ニッケルメッキ)17~20mm16mm2個
EA628WL-82スチール(ニッケルメッキ)17~20mm16mm10個
EA628WL-87スチール(ニッケルメッキ)24~30mm16mm10個
  • 平ゴムロープの端に取り付けてご使用下さい。
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
入数
サイズ
適合サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA628WL-87

10個入
-
24~30mm

1パック

10個入り

2,230( 2,453円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・平ゴムロープの端に取り付けて使用
・材質…スチール(ニッケルメッキ)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

平ゴムロープフックの型番EA628WL-87のページです。
型番EA628WL-87に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

平ゴムロープフック

平ゴムロープフック

    平ゴムロープ金具セット

    平ゴムロープ金具セット

      平ゴムロープフック・遊動金具(2個)

      平ゴムロープフック・遊動金具(2個)

        20x2mm 平ゴムロープ金具セット[20組]

        20x2mm 平ゴムロープ金具セット[20組]

          30mm 平ゴムロープ金具セット

          30mm 平ゴムロープ金具セット

            送り引掛けカン(20mm・30mm用)

            送り引掛けカン(20mm・30mm用)

              ゴムバンド両端フック付

              ゴムバンド両端フック付

                ゴムバンド カーゴ用

                ゴムバンド カーゴ用

                  ゴムバンド エンドレスゴムバンド

                  ゴムバンド エンドレスゴムバンド

                    ゴムロープ 両端Jフック

                    ゴムロープ 両端Jフック

                      ゴムバンド用コノ字金具

                      ゴムバンド用コノ字金具

                        20mm 平ゴムロープ(金具付)

                        20mm 平ゴムロープ(金具付)

                          ゴムバンドフック付

                          ゴムバンドフック付

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ 共和 三友産業 三友産業 三友産業 SK-11 SK-11 エスコ 三友産業
                            通常価格 2,230円 344円 140円 1,950円 1,710円 211円 183円 571円 1,261円 257円 80円 639円 207円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   3日目~   5日目~   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目   当日出荷可能 9日目  
                            商品タイプ ゴムロープ用金具 ゴムロープ用金具 - ゴムロープ用金具 ゴムロープ用金具 ゴムロープ用金具 ゴムバンド ゴムバンド ゴムバンド ゴムロープ ゴムロープ用金具 ゴムロープ ゴムバンド
                            材質 スチール スチール - スチール - - タイヤチューブ タイヤチューブ タイヤチューブ 天然ゴム スチール 再利用タイヤチューブ タイヤチューブ
                            フック内径 16mm 9mm - 9mm 15mm - - - - - - 9mm -
                            表面処理 ニッケルメッキ ニッケルメッキ - - - - - - - - - - -

                            平ゴムロープフックのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ゴムバンドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました