(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

20x2.0mmx100m 平ゴムロープ(金具付)フック内径11mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

20x2.0mmx100m 平ゴムロープ(金具付)フック内径11mm

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
16,910円
税込単価
18,601円

【商品仕様】・サイズ…20(W)mm×2(T)mm×100(L)m・材質…合成...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ゴムロープ
  • 材質:
    合成ゴム
  • 幅(mm):
    20
  • 長さ(m):
    100
  • 厚み:
    2mm
  • フック内径:
    11mm
  • 詳細1:
    先端金具10組付

型番

EA628WL-420 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA628WL-420

1個

16,910( 18,601円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・サイズ…20(W)mm×2(T)mm×100(L)m
・材質…合成ゴム
※先端金具10組付
・フック内径…11mm
・遊動止金具によって長さの調整ができます。
・JAN:4518340942042

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

20x2.0mmx100m 平ゴムロープ(金具付)フック内径11mmの型番EA628WL-420のページです。
型番EA628WL-420に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

20x2.0mmx100m 平ゴムロープ(金具付)フック内径11mm

20x2.0mmx100m 平ゴムロープ(金具付)フック内径11mm

    20x2.0mmx100m 平ゴムロープ

    20x2.0mmx100m 平ゴムロープ

      30×2.5mm 平ゴムロープ(両端フック 付)

      30×2.5mm 平ゴムロープ(両端フック 付)

        20mm 平ゴムロープ(金具付)

        20mm 平ゴムロープ(金具付)

          20×2.0mm 平ゴムロープ

          20×2.0mm 平ゴムロープ

            20x2mm 平ゴムロープ金具セット[20組]

            20x2mm 平ゴムロープ金具セット[20組]

              ゴムバンド用コノ字金具

              ゴムバンド用コノ字金具

                30mm 平ゴムロープ金具セット

                30mm 平ゴムロープ金具セット

                  ゴムバンドフック付

                  ゴムバンドフック付

                    チューブロープ(線送りフック+1本線送り金具)

                    チューブロープ(線送りフック+1本線送り金具)

                      ホロ用ゴムバンド HR-990

                      ホロ用ゴムバンド HR-990

                        10x600mm 平ゴムロープ(20本)

                        10x600mm 平ゴムロープ(20本)

                          ゴムバンド カーゴ用

                          ゴムバンド カーゴ用

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ SK-11 エスコ 三友産業 ユタカメイク 三友産業 エスコ 三友産業
                            通常価格 16,910円 15,690円 1,090円 639円 1,760円 1,950円 80円 1,710円 207円 262円 1,323円 1,409円 571円
                            通常出荷日 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 3日目   1日目   当日出荷可能 9日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 5日目~  
                            商品タイプ ゴムロープ ゴムロープ ゴムロープ ゴムロープ ゴムロープ ゴムロープ用金具 ゴムロープ用金具 ゴムロープ用金具 ゴムバンド ゴムバンド ゴムバンド ゴムロープ ゴムバンド
                            材質 合成ゴム 合成ゴム 合成ゴム 再利用タイヤチューブ 合成ゴム スチール スチール - タイヤチューブ タイヤチューブ タイヤチューブ 合成ゴム タイヤチューブ
                            幅(mm) 20 20 30 20 20 - - - - - 15 10 30
                            長さ(m) 100 100 - - - - - - - - - 0.6 -
                            厚み 2mm 2mm 2.5mm 2mm 2mm - - - - - - 2mm -

                            20x2.0mmx100m 平ゴムロープ(金具付)フック内径11mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ゴムバンドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました