(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

20mmx3m 平ゴムロープ (10本)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

20mmx3m 平ゴムロープ (10本)【10個入り】

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
5,165円
税込単価
5,682円

【商品仕様】・引掛け、止め金具加工付・材質…タイヤ再生チューブ・サイズ…約20...

詳細情報を確認する

型番

EA628WL-3A 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA628WL-3A

1パック

10個入り

5,165( 5,682円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・引掛け、止め金具加工付
・材質…タイヤ再生チューブ
・サイズ…約20(W)mm×約3.0(L)m
・フック内径…15mm
・厚み…1.5mm
・入数は10本入りになります。
・JAN:4518340138957

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

20mmx3m 平ゴムロープ (10本)の型番EA628WL-3Aのページです。
型番EA628WL-3Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

20mmx3m 平ゴムロープ (10本)

20mmx3m 平ゴムロープ (10本)

    平ゴムロープ(リングタイプ)

    平ゴムロープ(リングタイプ)

      平ゴムロープフック

      平ゴムロープフック

        20mmx 15m 平ゴムロープ

        20mmx 15m 平ゴムロープ

          ホロ用ゴムバンド HR-990

          ホロ用ゴムバンド HR-990

            ホロ用ゴムバンド 両端フック付

            ホロ用ゴムバンド 両端フック付

              20x390mm 平ゴムロープ(6本)

              20x390mm 平ゴムロープ(6本)

                ホロ用ゴムバンド 丸管

                ホロ用ゴムバンド 丸管

                  ホロ用ゴムバンド 細

                  ホロ用ゴムバンド 細

                    ゴムバンド金具シリーズ 30A

                    ゴムバンド金具シリーズ 30A

                      φ60x1.0mm 輪ゴム

                      φ60x1.0mm 輪ゴム

                        20x2.0mmx100m 平ゴムロープ(金具付)フック内径11mm

                        20x2.0mmx100m 平ゴムロープ(金具付)フック内径11mm

                          20x2.0mmx100m 平ゴムロープ

                          20x2.0mmx100m 平ゴムロープ

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ 三友産業 三友産業 エスコ 三友産業 三友産業 三友産業 エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 5,165円 1,890円 2,230円 1,300円 1,323円 1,152円 2,040円 527円 493円 200円 341円 16,910円 15,690円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   当日出荷可能 2日目   2日目   9日目   1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ ゴムロープ ゴムロープ(リングタイプ) ゴムロープ用金具 ゴムロープ ゴムバンド ゴムバンド ゴムロープ ゴムバンド ゴムバンド ゴムバンド ゴムバンド ゴムロープ ゴムロープ
                            材質 再利用タイヤチューブ 再利用タイヤチューブ スチール 再利用タイヤチューブ タイヤチューブ タイヤチューブ 合成ゴム タイヤチューブ タイヤチューブ - ゴム 合成ゴム 合成ゴム
                            幅(mm) 20 22 - 20 15 30 20 - 5 - 1 20 20
                            長さ(m) 3 - - 15 - 1 - 0.9 0.6 - - 100 100
                            厚み 1.5mm - - 約2mm - - 2mm - - - - 2mm 2mm

                            20mmx3m 平ゴムロープ (10本)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ゴムバンドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました