(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

30×2.5mm 平ゴムロープ(両端フック 付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA628WL-26
30×2.5mm 平ゴムロープ(両端フック 付) ロープ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,090円
税込単価
1,199円

【仕様】・長さの調整が可能・材質…合成ゴム・フック線径…5mm・ゴム両端にフッ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ゴムロープ
  • 材質:
    合成ゴム
  • 幅(mm):
    30
  • 厚み:
    2.5mm
  • フック線径:
    5mm
  • フック内径:
    30mm
  • ゴム両端:
    フック

型番

EA628WL-26 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA628WL-26 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
長さ(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA628WL-26

1

1個

1,090( 1,199円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・長さの調整が可能
・材質…合成ゴム
・フック線径…5mm
・ゴム両端にフック付

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

30×2.5mm 平ゴムロープ(両端フック 付)の型番EA628WL-26のページです。
型番EA628WL-26に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

30×2.5mm 平ゴムロープ(両端フック 付)

30×2.5mm 平ゴムロープ(両端フック 付)

    20mm 平ゴムロープ(金具付)

    20mm 平ゴムロープ(金具付)

      10x600mm 平ゴムロープ(20本)

      10x600mm 平ゴムロープ(20本)

        30mm 平ゴムロープ金具セット

        30mm 平ゴムロープ金具セット

          チューブバンド(金具付)

          チューブバンド(金具付)

            平ゴムロープ金具セット

            平ゴムロープ金具セット

              チューブロープ

              チューブロープ

                バンジー平ゴム

                バンジー平ゴム

                  チューブロープ(広口フック)

                  チューブロープ(広口フック)

                    タイトゴムロープ(金具付)

                    タイトゴムロープ(金具付)

                      ゴムロープミリオンホロタイト

                      ゴムロープミリオンホロタイト

                        平ゴムロープフック

                        平ゴムロープフック

                          ゴムロープB

                          ゴムロープB

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ ユタカメイク エスコ ユタカメイク 三友産業 ユタカメイク ユタカメイク 共和 エスコ 三友産業
                            通常価格 1,090円 639円 1,409円 1,710円 596円 344円 345円 309円 408円 373円 878円 2,230円 661円
                            通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   3日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 2日目~  
                            商品タイプ ゴムロープ ゴムロープ ゴムロープ ゴムロープ用金具 ゴムバンド ゴムロープ用金具 - ゴムロープ(リングタイプ) ゴムバンド ゴムバンド ゴムバンド ゴムロープ用金具 ゴムロープ
                            材質 合成ゴム 再利用タイヤチューブ 合成ゴム - タイヤチューブ スチール - ポリプロピレン(PP) タイヤチューブ 天然ゴム/ポリエステル 合成ゴム スチール 合成ゴム
                            幅(mm) 30 20 10 - 10 - - 9 20 - - - -
                            厚み 2.5mm 2mm 2mm - - - - - - - - - -
                            フック線径 5mm 3mm - 3mm - - - - - - - - -

                            30×2.5mm 平ゴムロープ(両端フック 付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EA628WL-27
                            EA628WL-28
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            長さ
                            (m)

                            1,450円

                            ( 1,595円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            2

                            1,830円

                            ( 2,013円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            一部当日出荷可能

                            3

                            ゴムバンドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました