(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

20×2.0mm 平ゴムロープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA628WL-210
20×2.0mm 平ゴムロープ 20X2.0MMX 10M ヒラゴムロープ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,760円
税込単価
1,936円

大きな荷物、商品貨物などをしっかりと固定する全天候性ベルトです。

詳細情報を確認する

型番

EA628WL-210 解除

Loading...

製品特長・仕様

型番材質サイズ(W×T×L)
EA628WL-210合成ゴム20mm×2mm×10m
EA628WL-220合成ゴム20mm×2mm×20m
EA628WL-230合成ゴム20mm×2mm×30m
 
商品情報を表示

EA628WL-210 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
長さ(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA628WL-210

10

1個

1,760( 1,936円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

大きな荷物、商品貨物などをしっかりと固定する全天候性ベルトです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

20×2.0mm 平ゴムロープの型番EA628WL-210のページです。
型番EA628WL-210に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

20×2.0mm 平ゴムロープ

20×2.0mm 平ゴムロープ

    20x2.0mmx100m 平ゴムロープ

    20x2.0mmx100m 平ゴムロープ

      10x600mm 平ゴムロープ(20本)

      10x600mm 平ゴムロープ(20本)

        ゴムバンド カーゴ用

        ゴムバンド カーゴ用

          20x2.0mmx100m 平ゴムロープ(金具付)フック内径11mm

          20x2.0mmx100m 平ゴムロープ(金具付)フック内径11mm

            20mmx 15m 平ゴムロープ

            20mmx 15m 平ゴムロープ

              30×2.5mm 平ゴムロープ(両端フック 付)

              30×2.5mm 平ゴムロープ(両端フック 付)

                20mm 平ゴムロープ(金具付)

                20mm 平ゴムロープ(金具付)

                  共和 セーフタイトミニネット(黒)

                  共和 セーフタイトミニネット(黒)

                    平ゴムロープフック・遊動金具(2個)

                    平ゴムロープフック・遊動金具(2個)

                      20x2mm 平ゴムロープ金具セット[20組]

                      20x2mm 平ゴムロープ金具セット[20組]

                        ホロ用ゴムバンド 両端フック付

                        ホロ用ゴムバンド 両端フック付

                          ホロ用ゴムバンド HR-990

                          ホロ用ゴムバンド HR-990

                            メーカー エスコ エスコ エスコ 三友産業 エスコ エスコ エスコ エスコ 共和 エスコ エスコ 三友産業 三友産業
                            通常価格 1,760円 15,690円 1,409円 571円 16,910円 1,300円 1,090円 639円 992円 140円 1,950円 1,152円 1,323円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 5日目~   2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 34日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ ゴムロープ ゴムロープ ゴムロープ ゴムバンド ゴムロープ ゴムロープ ゴムロープ ゴムロープ - - ゴムロープ用金具 ゴムバンド ゴムバンド
                            材質 合成ゴム 合成ゴム 合成ゴム タイヤチューブ 合成ゴム 再利用タイヤチューブ 合成ゴム 再利用タイヤチューブ - - スチール タイヤチューブ タイヤチューブ
                            幅(mm) 20 20 10 30 20 20 30 20 - - - 30 15
                            厚み 2mm 2mm 2mm - 2mm 約2mm 2.5mm 2mm - - - - -

                            20×2.0mm 平ゴムロープのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EA628WL-220
                            EA628WL-230
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            長さ
                            (m)

                            3,360円

                            ( 3,696円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            20

                            4,908円

                            ( 5,399円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            30

                            ゴムバンドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました