(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

30mm 平ゴムロープ金具セット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

30mm 平ゴムロープ金具セット【10個入り】

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,710円
税込単価
1,881円

【商品仕様】・適合サイズ…幅30mm×厚み約2.5mm・フック線径…3mm・フ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ゴムロープ用金具
  • フック線径:
    3mm
  • フック内径:
    15mm
  • 適合サイズ:
    幅30mm×厚み約2.5mm

型番

EA628WL-1C 解除

Loading...

製品特長・仕様

型番適合サイズフック内径フック線径セット内容
EA628WL-1C幅30mm×厚み約2.5mm15mm3mm引掛けフック10個、遊動止金具10個
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA628WL-1C

1パック

10個入り

1,710( 1,881円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・適合サイズ…幅30mm×厚み約2.5mm
・フック線径…3mm
・フック内径…15mm
・引掛けフック10個、遊動止金具10個
・ゴムロープの両端に取付けてご使用下さい。
・JAN:4548745559224

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

30mm 平ゴムロープ金具セットの型番EA628WL-1Cのページです。
型番EA628WL-1Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

30mm 平ゴムロープ金具セット

30mm 平ゴムロープ金具セット

    平ゴムロープ金具セット

    平ゴムロープ金具セット

      [ステンレス製]ホグリング

      [ステンレス製]ホグリング

        平ゴムロープフック

        平ゴムロープフック

          30×2.5mm 平ゴムロープ(両端フック 付)

          30×2.5mm 平ゴムロープ(両端フック 付)

            20x2mm 平ゴムロープ金具セット[20組]

            20x2mm 平ゴムロープ金具セット[20組]

              20mm 平ゴムロープ(金具付)

              20mm 平ゴムロープ(金具付)

                チューブバンド(金具付)

                チューブバンド(金具付)

                  ゴムバンド金具シリーズ Dフック

                  ゴムバンド金具シリーズ Dフック

                    ゴムロープミリオンホロタイト

                    ゴムロープミリオンホロタイト

                      メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ ユタカメイク 三友産業 共和
                      通常価格 1,710円 344円 160円 2,230円 1,090円 1,950円 639円 596円 311円 878円
                      通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   9日目   1日目~  
                      商品タイプ ゴムロープ用金具 ゴムロープ用金具 ゴムロープ用金具 ゴムロープ用金具 ゴムロープ ゴムロープ用金具 ゴムロープ ゴムバンド ゴムバンド ゴムバンド
                      フック線径 3mm - - - 5mm - 3mm - - -
                      フック内径 15mm 9mm - 16mm 30mm 9mm 9mm - - -
                      適合サイズ 幅30mm×厚み約2.5mm 17~20mmの幅用 - - - 幅20mm、厚み約2mm - - - -

                      30mm 平ゴムロープ金具セットのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      ゴムバンドカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました