(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

平ゴムロープフック・遊動金具(2個)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

平ゴムロープフック・遊動金具(2個)【2個入り】

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
140円 ~ 560円
税込価格
154円 ~ 616円

・ゴムロープの両端に取付けて御使用ください。・トラックの帆張りやカゴ車の荷崩れ...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番適合サイズ(mm)フック内径(mm)名称
EA628WL-1625~3016フック
EA628WL-1725~30-遊動
EA628WL-183035フック
EA628WL-1930-遊動
平ゴムロープフック・遊動金具(2個)【1~2個入り】  製品特長
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
商品タイプ
材質
フック内径
名称
適合サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ゴムロープ用金具
スチール
35mm
フック
30mm

1パック

2個入り

560( 616円 )

1日目

一部当日出荷可能

ゴムロープ用金具
スチール
-
遊動
30mm

1パック

2個入り

140( 154円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・ゴムロープの両端に取付けて御使用ください。
・トラックの帆張りやカゴ車の荷崩れ防止に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

平ゴムロープフック・遊動金具(2個)

平ゴムロープフック・遊動金具(2個)

    20x2mm 平ゴムロープ金具セット[20組]

    20x2mm 平ゴムロープ金具セット[20組]

      [ステンレス製]ホグリング

      [ステンレス製]ホグリング

        平ゴムロープフック

        平ゴムロープフック

          30mm 平ゴムロープ金具セット

          30mm 平ゴムロープ金具セット

            平ゴムロープ金具セット

            平ゴムロープ金具セット

              ゴムバンド(厚み1.1mm)

              ゴムバンド(厚み1.1mm)

                平ゴムロープ(リングタイプ)

                平ゴムロープ(リングタイプ)

                  メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                  通常価格 140円 1,950円 160円 2,230円 1,710円 344円 3,399円 1,890円
                  通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能

                  平ゴムロープフック・遊動金具(2個)のレビュー

                  評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                  平ゴムと組み合わせて使用
                  評価 5.0満足度:5.02022/02/26
                  平ゴムと組み合わせて両端にフックを取り付け、ゴムロープを作って荷物の固定などに使用しています。使いやすくて重宝しています。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  ゴムバンドカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました