(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
20x2.0mmx100m 平ゴムロープ
  • 数量スライド割引

20x2.0mmx100m 平ゴムロープ (レビュー)

通常価格(税別)
15,690円
税込価格
17,259円
通常出荷日
1日目  一部当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります
原料バージンゴム、強度、耐久性に優れています。
【商品仕様】
・トラックの幌張り荷物の固定用に
・材質…合成ゴム
・サイズ(W×T×L)…20mm×2mm×100m
・JAN:4518340057104

20x2.0mmx100m 平ゴムロープのレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 2件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    荷造り用ゴムロープ
    評価 5.0満足度:5.02022/01/29
    両端にフックをつけたり、幌のロープが切れた時の補修用に使います。適度によく伸びてくれるので使いやすいです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    箱の開き防止
    評価 3.0満足度:3.02021/02/03
    当日出荷可能な平ゴムロープということで購入しました。
    すこしゴムのにおいが気になりますが幅と伸びがちょうどよいです。

    金具も当日出荷だとよかったのですが・・・

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

20x2.0mmx100m 平ゴムロープ

20x2.0mmx100m 平ゴムロープ

    20x2.0mmx100m 平ゴムロープ(金具付)フック内径11mm

    20x2.0mmx100m 平ゴムロープ(金具付)フック内径11mm

      平ゴムロープ

      平ゴムロープ

        平ゴムロープ(リングタイプ)

        平ゴムロープ(リングタイプ)

          ゴムバンド(厚み1.1mm)

          ゴムバンド(厚み1.1mm)

            チューブロープ(ドラム巻) PRT-100

            チューブロープ(ドラム巻) PRT-100

              ジャストバンド#12 500g

              ジャストバンド#12 500g

                ジャストバンド#20 500g

                ジャストバンド#20 500g

                  ジャストバンド

                  ジャストバンド

                    メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ ユタカメイク コクゴ コクゴ コクゴ
                    通常価格 15,690円 16,910円 19,299円 1,890円 3,399円 9,857円 864円 969円 940円
                    通常出荷日 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 2日目   8日目   8日目   89日目  
                    商品タイプ ゴムロープ ゴムロープ ゴムロープ ゴムロープ(リングタイプ) - ゴムロープ - - ゴムバンド
                    材質 合成ゴム 合成ゴム 合成ゴム 再利用タイヤチューブ - - - - 天然ゴム
                    幅(mm) 20 20 - 22 - 20 - - -
                    長さ(m) 100 100 - - - 100 - - -
                    厚み 2mm 2mm - - 1.1mm - - - -

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。