(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エスコ バンジーコード 120m EA628WH-5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エスコ バンジーコード 120m EA628WH-5

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
7,250円 ~ 8,030円
税込価格
7,975円 ~ 8,833円

【特長】登山やアウトドアキャンプなど、様々な用途で使えるゴムでできた丈夫なロー...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 材質:ゴム
  • サイズ:EA628WH-5/φ5mm×120m、EA628WH-8/φ8mm×60m
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
長さ(m)
コード径
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
120
5

1個

8,030( 8,833円 )

1日目

一部当日出荷可能

60
8

1個

7,250( 7,975円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
登山やアウトドアキャンプなど、様々な用途で使えるゴムでできた
丈夫なロープ。
【用途】
商品の固定、自転車などの荷物台の固定。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エスコ バンジーコード 120m EA628WH-5

エスコ バンジーコード 120m EA628WH-5

    クレモナロープ(12打ち)

    クレモナロープ(12打ち)

      バンジーコード OD色

      バンジーコード OD色

        4.8mmx30m プラスティッククロスライン

        4.8mmx30m プラスティッククロスライン

          カラーロープ 12mm×1m~12mm×100m

          カラーロープ 12mm×1m~12mm×100m

            丸ゴムロープ

            丸ゴムロープ

              メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ 日本緑十字社 エスコ
              通常価格 7,250円 10,100円 7,740円 920円 451円 660円
              通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
              商品タイプ ゴムロープ - ゴムロープ - - -
              材質 ゴム - ゴム - - -
              - その他 - - -

              エスコ バンジーコード 120m EA628WH-5のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              ゴムバンドカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました