(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

6x1000mm バンジーコード(フック付/2本)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

6x1000mm バンジーコード(フック付/2本)【2個入り】

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
384円
税込単価
422円

【商品仕様】・全長…1000mm・フック線径…6mm・フック内径…15mm・樹...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ゴムロープ
  • 長さ(m):
    1
  • 色:
  • フック線径:
    6mm
  • フック内径:
    15mm
  • フック材質:
    樹脂製

型番

EA628WH-42 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA628WH-42

1パック

2個入り

384( 422円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・全長…1000mm
・フック線径…6mm
・フック内径…15mm
・樹脂製フック
・2本入
・JAN:4518340941991

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

6x1000mm バンジーコード(フック付/2本)の型番EA628WH-42のページです。
型番EA628WH-42に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

6x1000mm バンジーコード(フック付/2本)

6x1000mm バンジーコード(フック付/2本)

    16x1000mm バンジーコード(フラット型)

    16x1000mm バンジーコード(フラット型)

      900mm バンジーコード(調整式・フック付/ブラック)

      900mm バンジーコード(調整式・フック付/ブラック)

        φ8mm バンジーコード(フック付/2本)

        φ8mm バンジーコード(フック付/2本)

          バンジーコード(カラビナ付)

          バンジーコード(カラビナ付)

            3.0ton 牽引フック

            3.0ton 牽引フック

              65x35mm平ゴムロープ用フック

              65x35mm平ゴムロープ用フック

                4x 100mm バンジーコード(ボール付/10本)

                4x 100mm バンジーコード(ボール付/10本)

                  4.8mmx30m プラスティッククロスライン

                  4.8mmx30m プラスティッククロスライン

                    φ48.6mm ロープフック

                    φ48.6mm ロープフック

                      けん引ロープ

                      けん引ロープ

                        バンジーコード(プラスチックコート)

                        バンジーコード(プラスチックコート)

                          φ7-9mm用 アジャスタブルフック(10個)

                          φ7-9mm用 アジャスタブルフック(10個)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 384円 590円 830円 350円 1,430円 2,400円 140円 683円 920円 1,760円 8,240円 560円 600円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ ゴムロープ ゴムロープ ゴムロープ ゴムロープ ゴムロープ - - ゴムロープ - - - ゴムロープ -
                            長さ(m) 1 1 0.9 - - - - 0.1 - - - - -
                            - - - - - - - - -
                            フック線径 6mm 4.5mm 8mm 11.5mm 8mm - - - - - - 6mm -
                            フック内径 15mm 17.5mm 28mm 21mm 23mm - - - - - - 26mm -

                            6x1000mm バンジーコード(フック付/2本)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ゴムバンドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました