(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

4x 100mm バンジーコード(ボール付/10本)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

4x 100mm バンジーコード(ボール付/10本)【10個入り】

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
683円
税込単価
751円

【商品仕様】・樹脂玉付コード・サイズ…直径4×100mm・ボール径…直径24m...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ゴムロープ
  • 長さ(m):
    0.1
  • 色:
  • サイズ:
    ボール径:Φ24mm
  • コード径:
    4

型番

EA628WH-31 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA628WH-31

1パック

10個入り

683( 751円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・樹脂玉付コード
・サイズ…直径4×100mm
・ボール径…直径24mm
・10本入
・JAN:4518340941953

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

4x 100mm バンジーコード(ボール付/10本)の型番EA628WH-31のページです。
型番EA628WH-31に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

4x 100mm バンジーコード(ボール付/10本)

4x 100mm バンジーコード(ボール付/10本)

    200mm バンジーコード(ボール付/25本)

    200mm バンジーコード(ボール付/25本)

      6x1000mm バンジーコード(フック付/2本)

      6x1000mm バンジーコード(フック付/2本)

        8×146mmバンジーコード(フック付/10本)

        8×146mmバンジーコード(フック付/10本)

          エスコ バンジーコード 120m EA628WH-5

          エスコ バンジーコード 120m EA628WH-5

            ユタカ ロープ ナイロン3ッ打ロープドラム 4mm×1m

            ユタカ ロープ ナイロン3ッ打ロープドラム 4mm×1m

              バンジーコード OD色

              バンジーコード OD色

                ユタカ ロープ PPロープドラム巻 9φ×1m

                ユタカ ロープ PPロープドラム巻 9φ×1m

                  ユタカ ロープ ナイロン3ッ打ロープドラム 3mm×1m

                  ユタカ ロープ ナイロン3ッ打ロープドラム 3mm×1m

                    ユタカ ロープ PPロープドラム巻 6φ×1m

                    ユタカ ロープ PPロープドラム巻 6φ×1m

                      ロープ止め金具(V型/10個)

                      ロープ止め金具(V型/10個)

                        ユタカ ロープ ダイヤロープドラム巻 5mm×1m G&G

                        ユタカ ロープ ダイヤロープドラム巻 5mm×1m G&G

                          ユタカ ロープ PPロープドラム巻 4φ×1m

                          ユタカ ロープ PPロープドラム巻 4φ×1m

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ ユタカメイク エスコ ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク エスコ ユタカメイク ユタカメイク
                            通常価格 683円 2,890円 384円 1,180円 7,250円 55円 7,740円 82円 38円 55円 940円 38円 31円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目   1日目   当日出荷可能 4日目   4日目  
                            商品タイプ ゴムロープ ゴムロープ ゴムロープ ゴムロープ ゴムロープ - ゴムロープ - - - - - -
                            長さ(m) 0.1 0.2 1 約0.146 - - - - - - - - -
                            その他 - その他 - - - - - -
                            サイズ ボール径:Φ24mm ボール径:Φ29mm - - - - - - - - - - -
                            コード径 4 5 - 8 - - - - - - - - -

                            4x 100mm バンジーコード(ボール付/10本)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ゴムバンドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました