(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

φ8mmx60m バンジーコード(アジャスタブルフック付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

φ8mmx60m バンジーコード(アジャスタブルフック付)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
7,980円
税込単価
8,778円

【商品仕様】・サイズ…8mm×60m・材質…ゴム・フック内径…19mm・コード...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ゴムロープ
  • 材質:
    ゴム
  • 長さ(m):
    60
  • 色:
  • フック内径:
    19mm
  • コード径:
    8

型番

EA628WH-302 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA628WH-302

1個

7,980( 8,778円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・サイズ…8mm×60m
・材質…ゴム
・フック内径…19mm
・コードの長さ調整が可能です。
・※フック20個付
・JAN:4548745493504

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

φ8mmx60m バンジーコード(アジャスタブルフック付)の型番EA628WH-302のページです。
型番EA628WH-302に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

φ8mmx60m バンジーコード(アジャスタブルフック付)

φ8mmx60m バンジーコード(アジャスタブルフック付)

    φ7-9mm用 アジャスタブルフック(10個)

    φ7-9mm用 アジャスタブルフック(10個)

      16x1000mm バンジーコード(フラット型)

      16x1000mm バンジーコード(フラット型)

        10.0-13.0mm ロープキャッチャー

        10.0-13.0mm ロープキャッチャー

          フック付アダプター(ロープ用/4個)

          フック付アダプター(ロープ用/4個)

            エスコ バンジーコード 120m EA628WH-5

            エスコ バンジーコード 120m EA628WH-5

              φ8mm バンジーコード(フック付/2本)

              φ8mm バンジーコード(フック付/2本)

                8×146mmバンジーコード(フック付/10本)

                8×146mmバンジーコード(フック付/10本)

                  3.0ton 牽引フック

                  3.0ton 牽引フック

                    メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                    通常価格 7,980円 600円 590円 262円 700円 7,250円 350円 1,180円 2,400円
                    通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                    商品タイプ ゴムロープ - ゴムロープ - - ゴムロープ ゴムロープ ゴムロープ -
                    材質 ゴム - ゴム - - ゴム - - -
                    長さ(m) 60 - 1 - - - - 約0.146 -
                    - - - - その他 -
                    フック内径 19mm - 17.5mm - - - 21mm 17mm -

                    φ8mmx60m バンジーコード(アジャスタブルフック付)のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    ゴムバンドカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました