(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

φ7-9mm用 アジャスタブルフック(10個)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

φ7-9mm用 アジャスタブルフック(10個)【10個入り】

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
600円
税込単価
660円

【商品仕様】・フック内径…19mm・コードの長さ調節が可能です。・7/9mm径...

詳細情報を確認する

  • その他:
    オプション
  • フック内径:
    19mm
  • フック材質:
    ナイロン樹脂

型番

EA628WH-20 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA628WH-20

1パック

10個入り

600( 660円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・フック内径…19mm
・コードの長さ調節が可能です。
・7/9mm径のバンジーコードに取り付ける事ができます。
・10個入
・JAN:4518340941946

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

φ7-9mm用 アジャスタブルフック(10個)の型番EA628WH-20のページです。
型番EA628WH-20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

φ7-9mm用 アジャスタブルフック(10個)

φ7-9mm用 アジャスタブルフック(10個)

    4x 100mm バンジーコード(ボール付/10本)

    4x 100mm バンジーコード(ボール付/10本)

      10.0-13.0mm ロープキャッチャー

      10.0-13.0mm ロープキャッチャー

        φ8mm バンジーコード(フック付/2本)

        φ8mm バンジーコード(フック付/2本)

          けん引ロープ

          けん引ロープ

            φ48.6mm ロープフック

            φ48.6mm ロープフック

              65x35mm平ゴムロープ用フック

              65x35mm平ゴムロープ用フック

                バンジーコード(カラビナ付)

                バンジーコード(カラビナ付)

                  ロープ止め金具(J型/10本)

                  ロープ止め金具(J型/10本)

                    フック付アダプター(ロープ用/4個)

                    フック付アダプター(ロープ用/4個)

                      メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                      通常価格 600円 683円 262円 350円 8,240円 1,760円 140円 1,430円 1,010円 700円
                      通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                      その他 オプション - オプション - - オプション オプション - オプション -
                      フック内径 19mm - - - - - 27mm - - -
                      フック材質 ナイロン樹脂 - - - - - - - - -

                      φ7-9mm用 アジャスタブルフック(10個)のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      ロープカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました