(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

152~762mm バンジーコード(アジャスタブル/オレンジ/2本)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

152~762mm バンジーコード(アジャスタブル/オレンジ/2本)【2個入り】

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
770円
税込単価
847円

コードの長さはフックの所で調整でき、コード自体に伸縮性があります。【商品仕様】...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ゴムロープ
  • 長さ(m):
    0.152~0.762
  • 色:
    オレンジ
  • フック線径:
    6×7mm
  • フック内径:
    28mm
  • 使用荷重:
    54kg
  • コード材質:
    ポリプロピレン、ラテックスゴム
  • フック材質:
    スチール(樹脂コート)
  • コード径:
    7

型番

EA628WB-2A 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA628WB-2A

1パック

2個入り

770( 847円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

コードの長さはフックの所で調整でき、コード自体に伸縮性があります。
【商品仕様】
・全長…152mm~762mm
・使用荷重…54kg
・コード径…直径8mm
・フック内径…28mm
・フック線径…6×7mm
・コード材質…ポリプロピレン、ラテックスゴム
・フック材質…スチール
・入数…2本
・JAN:4518340272361

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

152~762mm バンジーコード(アジャスタブル/オレンジ/2本)の型番EA628WB-2Aのページです。
型番EA628WB-2Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

152~762mm バンジーコード(アジャスタブル/オレンジ/2本)

152~762mm バンジーコード(アジャスタブル/オレンジ/2本)

    φ5.0mm パラシュートコード(OD色)

    φ5.0mm パラシュートコード(OD色)

      900mm バンジーコード(調整式・フック付/ブラック)

      900mm バンジーコード(調整式・フック付/ブラック)

        φ8mm バンジーコード(フック付/2本)

        φ8mm バンジーコード(フック付/2本)

          バンジーコード(プラスチックコート)

          バンジーコード(プラスチックコート)

            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
            通常価格 770円 2,030円 830円 350円 560円
            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
            商品タイプ ゴムロープ - ゴムロープ ゴムロープ ゴムロープ
            長さ(m) 0.152~0.762 - 0.9 - -
            オレンジ - - -
            フック線径 6×7mm - 8mm 11.5mm 6mm
            フック内径 28mm - 28mm 21mm 26mm

            152~762mm バンジーコード(アジャスタブル/オレンジ/2本)のレビュー

            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
            長尺物の固定
            評価 5.0満足度:5.02022/09/29
            軽量の長尺物を立てかけて置いてあるので
            転倒防止に購入しました。
            長さの調節が出来るのは非常に便利です。
            また、思った以上にゴムも強力で安心して使えます。

            もっと読む 閉じる

            0が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            仕事用
            評価 5.0満足度:5.02017/12/15
            キャリアの脚立を固定するのに使用してます。
            長さが調整出来るのが良いです。
            屋外での耐久性はやや不満です。

            もっと読む 閉じる

            0が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            ゴムバンドカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました