(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
バンジーコード(カラビナ付)
  • 数量スライド割引

バンジーコード(カラビナ付) (レビュー)

通常価格(税別)
1,430円 ~ 1,560円
税込価格
1,573円 ~ 1,716円
通常出荷日
1日目  一部当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります
【特長】
耐候性があり、腐食にも優れたバンジーコード。
【用途】
工事現場、キャンプ等の固定に最適。
※コードは50%以上伸ばさないでください。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

バンジーコード(カラビナ付)のレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    ソーラーパネルの吊り下げ
    評価 5.0満足度:5.02020/01/21
    suaoki の折りたたみ式ソーラーパネルを手すりやバーに固定(吊り下げ)するために使用しました。製品自体は作りもしっかりしていてスライドロック式のカラビナが付いているため簡単に固定する事ができてとても満足しています。南面の障害物のない位置に固定できるようになったので発電もバッチリです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バンジーコード(カラビナ付)

バンジーコード(カラビナ付)

    φ8mm バンジーコード(フック付/2本)

    φ8mm バンジーコード(フック付/2本)

      4x 100mm バンジーコード(ボール付/10本)

      4x 100mm バンジーコード(ボール付/10本)

        900mm バンジーコード(調整式・フック付/ブラック)

        900mm バンジーコード(調整式・フック付/ブラック)

          65x35mm平ゴムロープ用フック

          65x35mm平ゴムロープ用フック

            16x1000mm バンジーコード(フラット型)

            16x1000mm バンジーコード(フラット型)

              4.8mmx30m プラスティッククロスライン

              4.8mmx30m プラスティッククロスライン

                バンジーコード(プラスチックコート)

                バンジーコード(プラスチックコート)

                  3.0ton 牽引フック

                  3.0ton 牽引フック

                    6x1000mm バンジーコード(フック付/2本)

                    6x1000mm バンジーコード(フック付/2本)

                      10.0-13.0mm ロープキャッチャー

                      10.0-13.0mm ロープキャッチャー

                        φ7-9mm用 アジャスタブルフック(10個)

                        φ7-9mm用 アジャスタブルフック(10個)

                          メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                          通常価格 1,430円 350円 683円 830円 140円 590円 920円 560円 2,400円 384円 262円 600円
                          通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                          商品タイプ ゴムロープ ゴムロープ ゴムロープ ゴムロープ - ゴムロープ - ゴムロープ - ゴムロープ - -
                          材質 ゴム - - - - ゴム - - - - - -
                          フック線径 8mm 11.5mm - 8mm - 4.5mm - 6mm - 6mm - -
                          フック内径 23mm 21mm - 28mm - 17.5mm - 26mm - 15mm - -
                          詳細1 両端カラビナ付き フック外れ止め付 - - - - - - - - - -

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。