(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
900mm バンジーコード(調整式・フック付/ブラック)
  • 数量スライド割引

900mm バンジーコード(調整式・フック付/ブラック) (レビュー)

通常価格(税別)
830円
税込価格
913円
通常出荷日
1日目  一部当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります
【商品仕様】
・長さ…900mm
・スチール製フック(樹脂コート)
・コードは50%以上伸ばさないで下さい。
・コードの長さはフックの所で調節できます。
・コード自体に伸縮性があります。
・片方のフックのみコードの調節ができます。
・コード色…ブラック
・JAN:4518340264816

900mm バンジーコード(調整式・フック付/ブラック)のレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    仕事用
    評価 5.0満足度:5.02017/12/22
    長さを調整出来るのがとても良いです。屋外車載品固定の使用してますが、耐久性も思ったよりも良く満足です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

900mm バンジーコード(調整式・フック付/ブラック)

900mm バンジーコード(調整式・フック付/ブラック)

    バンジーコード(カラビナ付)

    バンジーコード(カラビナ付)

      6x1000mm バンジーコード(フック付/2本)

      6x1000mm バンジーコード(フック付/2本)

        3.0ton 牽引フック

        3.0ton 牽引フック

          4x 100mm バンジーコード(ボール付/10本)

          4x 100mm バンジーコード(ボール付/10本)

            φ8mm バンジーコード(フック付/2本)

            φ8mm バンジーコード(フック付/2本)

              バンジーコード(プラスチックコート)

              バンジーコード(プラスチックコート)

                152~762mm バンジーコード(アジャスタブル/オレンジ/2本)

                152~762mm バンジーコード(アジャスタブル/オレンジ/2本)

                  フック付アダプター(ロープ用/4個)

                  フック付アダプター(ロープ用/4個)

                    16x1000mm バンジーコード(フラット型)

                    16x1000mm バンジーコード(フラット型)

                      けん引ロープ

                      けん引ロープ

                        65x35mm平ゴムロープ用フック

                        65x35mm平ゴムロープ用フック

                          φ7-9mm用 アジャスタブルフック(10個)

                          φ7-9mm用 アジャスタブルフック(10個)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 830円 1,430円 384円 2,400円 683円 350円 560円 770円 700円 590円 8,240円 140円 600円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ ゴムロープ ゴムロープ ゴムロープ - ゴムロープ ゴムロープ ゴムロープ ゴムロープ - ゴムロープ - - -
                            長さ(m) 0.9 - 1 - 0.1 - - 0.152~0.762 - 1 - - -
                            - - - - オレンジ - - - -
                            フック線径 8mm 8mm 6mm - - 11.5mm 6mm 6×7mm - 4.5mm - - -
                            フック内径 28mm 23mm 15mm - - 21mm 26mm 28mm - 17.5mm - - -

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。