(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

9.5mmx4.8m 荷締めロープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

9.5mmx4.8m 荷締めロープ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
3,630円
税込単価
3,993円

【商品仕様】・ロープサイズ…直径9.5mm×4.8m・使用荷重…22kg・フッ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ロープ
  • 色:
    その他
  • 線径×長さ(mm×m):
    9.5×4.8
  • 重量:
    430g
  • 使用荷重:
    22kg
  • フック線径:
    7.5mm
  • フック内径:
    約30mm
  • フック材質:
    スチール
  • 色詳細:
    オレンジ・ブラック

型番

EA628VA-9A 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA628VA-9A

1個

3,630( 3,993円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ロープサイズ…直径9.5mm×4.8m
・使用荷重…22kg
・フック線径…7.5mm
・フック内径…約30mm
・引っ張るだけでしっかり固定します。
・緩める時はレバーを押すだけ。
・JAN:4518340211292

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

9.5mmx4.8m 荷締めロープの型番EA628VA-9Aのページです。
型番EA628VA-9Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

9.5mmx4.8m 荷締めロープ

9.5mmx4.8m 荷締めロープ

    φ6.0x200mm ロープ止め金具(J型/ステンレス製)

    φ6.0x200mm ロープ止め金具(J型/ステンレス製)

      ロープ止め金具(丸型/ステンレス製)Φ5・Φ9

      ロープ止め金具(丸型/ステンレス製)Φ5・Φ9

        Φ16.0×1500mm ロープスティック(5本)

        Φ16.0×1500mm ロープスティック(5本)

          ナイロンロープ(テント用)

          ナイロンロープ(テント用)

            100m PEロープ(OD色)

            100m PEロープ(OD色)

              ロープ止め金具(丸型/2本)鉄(クロメートメッキ)

              ロープ止め金具(丸型/2本)鉄(クロメートメッキ)

                φ12 反射トラロープ

                φ12 反射トラロープ

                  パイレン カラーロープ 3ツ打

                  パイレン カラーロープ 3ツ打

                    ナイロンロープ(金剛打タイプ)

                    ナイロンロープ(金剛打タイプ)

                      φ8mmx60m バンジーコード(アジャスタブルフック付)

                      φ8mmx60m バンジーコード(アジャスタブルフック付)

                        メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ ユタカメイク ユタカメイク エスコ
                        通常価格 3,630円 665円 270円 10,760円 2,020円 8,140円 830円 13,880円 491円 3,635円 7,980円
                        通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   当日出荷可能
                        商品タイプ ロープ - - - - ロープ - ロープ ロープ - -
                        その他 - - - - その他 - その他 - -
                        線径×長さ(mm×m) 9.5×4.8 - - - - - - - - - -
                        重量 430g - - 2.5kg - - - - - - -
                        使用荷重 22kg - - - - - - - - - -

                        9.5mmx4.8m 荷締めロープのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        ロープカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました