(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

100m PEロープ(OD色)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA628TP-9
100m PEロープ(OD色) 9.0MMX100M サギョウロープ(ODショク)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
8,140円
税込単価
8,954円

【特長】全長が100mで破断荷重が760kg・1200kgの三つ打ちロープです...

詳細情報を確認する

型番

EA628TP-9 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA628TP-9 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
線径×長さ(mm×m)
破断荷重(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA628TP-9

9×100
760

1個

8,140( 8,954円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
全長が100mで破断荷重が760kg・1200kgの三つ打ちロープです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

100m PEロープ(OD色)の型番EA628TP-9のページです。
型番EA628TP-9に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

100m PEロープ(OD色)

100m PEロープ(OD色)

    PPロープドラム

    PPロープドラム

      トラックロープ(クレモナ)

      トラックロープ(クレモナ)

        メーカー エスコ ユタカメイク エスコ
        通常価格 8,140円 5,925円 3,140円
        通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   当日出荷可能
        商品タイプ ロープ ロープ ロープ
        種類 3つ打 3つ打 3つ打
        材質 ポリエチレン(PE),ポリエステルを混燃 その他 その他
        その他 その他
        色詳細 OD色 - -

        100m PEロープ(OD色)のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        EA628TP-12
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        線径×長さ
        (mm×m)
        破断荷重(kg)

        12,100円

        ( 13,310円 )
        1個 あり

        1日目

        一部当日出荷可能

        12×1001200

        ロープカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました