(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クレモナロープ(三つ打ち),命綱・方面親綱・もやい網・アスレチック用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

クレモナロープ(三つ打ち),命綱・方面親綱・もやい網・アスレチック用

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
7,750円 ~ 71,357円
税込価格
8,525円 ~ 78,493円

・用途…命綱・方面親綱・もやい網・アスレチック用・手触りがよい、対候性に優れる...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ロープ
  • 種類:
    3つ打
  • 特性:
    耐候性
  • 材質:
    その他
  • 色:
  • 用途:
    命綱・方面親綱・もやい網・アスレチック用
  • 材質詳細:
    ビニロン+ポリエステル

型番

未確定7件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
線径×長さ(mm×m)
重量
詳細1
引張強度
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4×100
1.01kg
カセ巻き
2.06kN

1個

7,750( 8,525円 )

1日目

一部当日出荷可能

6×100
2.27kg
-
4.32kN

1個

13,330( 14,663円 )

1日目

一部当日出荷可能

8×100
4.03kg
-
7.36kN

1個

20,100( 22,110円 )

1日目

一部当日出荷可能

10×100
6.25kg
-
11.4kN

1個

29,740( 32,714円 )

1日目

一部当日出荷可能

12×100
9kg
-
15.6kN

1個

41,890( 46,079円 )

1日目

一部当日出荷可能

14×100
12.25kg
-
20.7kN

1個

55,747( 61,322円 )

1日目

一部当日出荷可能

16×100
16kg
-
26.5kN

1個

71,357( 78,493円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・用途…命綱・方面親綱・もやい網・アスレチック用
・手触りがよい、対候性に優れる、柔軟性に富む、滑りにくい。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クレモナロープ(三つ打ち),命綱・方面親綱・もやい網・アスレチック用

クレモナロープ(三つ打ち),命綱・方面親綱・もやい網・アスレチック用

    クレモナロープ(三つ打ち) EA628TKシリーズ

    クレモナロープ(三つ打ち) EA628TKシリーズ

      クレモナロープ(三つ打ち),構造:三つ打ち

      クレモナロープ(三つ打ち),構造:三つ打ち

        12mmx200m ナイロンクロスロープ(八つ打ち)

        12mmx200m ナイロンクロスロープ(八つ打ち)

          100m ナイロンクロスロープ(八つ打ち)

          100m ナイロンクロスロープ(八つ打ち)

            3.0mmx300m ポリロープ(OD色)

            3.0mmx300m ポリロープ(OD色)

              メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
              通常価格 7,750円 5,180円 10,670円 63,390円 27,580円 1,410円
              通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
              商品タイプ ロープ ロープ ロープ ロープ ロープ ロープ
              種類 3つ打 3つ打 3つ打 クロスロープ クロスロープ 3つ打
              特性 耐候性 耐候性 耐候性 耐候性 耐候性 水に浮く
              材質 その他 その他 その他 ナイロン ナイロン その他
              その他

              クレモナロープ(三つ打ち),命綱・方面親綱・もやい網・アスレチック用のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              ロープカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました