(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

100m ナイロンクロスロープ(八つ打ち)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

100m ナイロンクロスロープ(八つ打ち)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
27,580円 ~ 58,981円
税込価格
30,338円 ~ 64,879円

・用途…船舶係留索・曳航索・レインジャーロープ・リードロープ・高強力・高伸度・...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 材質:ナイロン
  • 構造:八つ打ち
  • 長さ:100m
  • 直径:EA628TC-102/10mm、EA628TC-122/12mm、EA628TC-162/16mm
  • 引張強度:EA628TC-102/23.4kN、EA628TC-122/33.0kN、EA628TC-162/56.2kN

使用方法・使用事例

使用方法

パーフェクションノット

100m ナイロンクロスロープ(八つ打ち) 使用方法01
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
線径×長さ(mm×m)
重量
引張強度
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10×100
6.15kg
23.4kN

1個

27,580( 30,338円 )

1日目

一部当日出荷可能

12×100
8.85kg
33.0kN

1個

38,620( 42,482円 )

1日目

一部当日出荷可能

16×100
15.65kg
56.2kN

1個

58,981( 64,879円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・用途…船舶係留索・曳航索・レインジャーロープ・リードロープ
・高強力・高伸度・衝撃吸収性が良い・弾力回復が良い

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

100m ナイロンクロスロープ(八つ打ち)

100m ナイロンクロスロープ(八つ打ち)

    100m ナイロンロープ(三つ打ち)

    100m ナイロンロープ(三つ打ち)

      12mmx200m ナイロンクロスロープ(八つ打ち)

      12mmx200m ナイロンクロスロープ(八つ打ち)

        200m ナイロンロープ(三つ打ち)

        200m ナイロンロープ(三つ打ち)

          クレモナロープ(三つ打ち),命綱・方面親綱・もやい網・アスレチック用

          クレモナロープ(三つ打ち),命綱・方面親綱・もやい網・アスレチック用

            テトロンロープ

            テトロンロープ

              200m ポリエチレンロープ(三つ打ち)EA628HB-4

              200m ポリエチレンロープ(三つ打ち)EA628HB-4

                クレモナ金剛打ロープボビン

                クレモナ金剛打ロープボビン

                  ビニロン金剛打ロープ

                  ビニロン金剛打ロープ

                    ビニロンロープ 3つ打タイプ

                    ビニロンロープ 3つ打タイプ

                      ポリエチレンロープ(三つ打ち)200m

                      ポリエチレンロープ(三つ打ち)200m

                        メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ DENSAN エスコ ユタカメイク ユタカメイク トラスコ中山 エスコ
                        通常価格 27,580円 11,990円 63,390円 18,850円 7,750円 25,121円 4,350円 1,932円 689円 642円 2,590円
                        通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 5日目~   1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目   1日目   当日出荷可能
                        商品タイプ ロープ ロープ ロープ ロープ ロープ 標識ロープ ロープ - ロープ ロープ ロープ
                        種類 クロスロープ 3つ打 クロスロープ 3つ打 3つ打 - 3つ打 - 金剛打 3つ打 3つ打
                        特性 耐候性 耐候性 耐候性 耐候性 耐候性 - 耐水性 / 水に浮く - - 耐候性 耐水性 / 耐薬品性 / 水に浮く
                        材質 ナイロン ナイロン ナイロン ナイロン その他 - ポリエチレン(PE) - ビニロン ビニロン ポリエチレン(PE)
                        - ブラック グリーン

                        100m ナイロンクロスロープ(八つ打ち)のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        ロープカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました