(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

200m ナイロンロープ(三つ打ち)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA628TB-63
200m ナイロンロープ(三つ打ち) 6MMX200M ナイロンロープ(ミツウチ)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
18,850円
税込単価
20,735円

・高強力・高伸度・衝撃吸収性が良い・弾力回復が良い・船舶係留索・曳航索・レイン...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

EA628TB-63 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA628TB-63 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
線径×長さ(mm×m)
重量
引張強度
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA628TB-63

6×200
4.43kg
9.02kN

1個

18,850( 20,735円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・高強力・高伸度・衝撃吸収性が良い・弾力回復が良い
・船舶係留索・曳航索・レインジャーロープ・リードロープ

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

200m ナイロンロープ(三つ打ち)の型番EA628TB-63のページです。
型番EA628TB-63に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

200m ナイロンロープ(三つ打ち)

200m ナイロンロープ(三つ打ち)

    12mmx200m ナイロンクロスロープ(八つ打ち)

    12mmx200m ナイロンクロスロープ(八つ打ち)

      100m ナイロンロープ(三つ打ち)

      100m ナイロンロープ(三つ打ち)

        100m ナイロンクロスロープ(八つ打ち)

        100m ナイロンクロスロープ(八つ打ち)

          200m ポリエチレンロープ(三つ打ち)EA628HB-4

          200m ポリエチレンロープ(三つ打ち)EA628HB-4

            ポリエチレンロープ(三つ打ち)200m

            ポリエチレンロープ(三つ打ち)200m

              JISビニロンロープ 3つ打タイプ

              JISビニロンロープ 3つ打タイプ

                メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ 高木綱業
                通常価格 18,850円 63,390円 11,990円 27,580円 4,350円 2,590円 18,207円
                通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~  
                商品タイプ ロープ ロープ ロープ ロープ ロープ ロープ ロープ
                種類 3つ打 クロスロープ 3つ打 クロスロープ 3つ打 3つ打 3つ打
                特性 耐候性 耐候性 耐候性 耐候性 耐水性 / 水に浮く 耐水性 / 耐薬品性 / 水に浮く 耐候性
                材質 ナイロン ナイロン ナイロン ナイロン ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) ビニロン
                ブラック グリーン

                200m ナイロンロープ(三つ打ち)のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                EA628TB-103
                EA628TB-83
                EA628TB-93
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                線径×長さ
                (mm×m)
                重量 引張強度

                44,430円

                ( 48,873円 )
                1個 あり

                1日目

                一部当日出荷可能

                10×20012.3kg23.4kN

                32,760円

                ( 36,036円 )
                1個 あり

                1日目

                一部当日出荷可能

                8×2007.86kg15.5kN

                41,450円

                ( 45,595円 )
                1個 あり

                2日目

                一部当日出荷可能

                9×2009.94kg19.3kN

                ロープカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました