(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[ワイヤーロープ用]ディスプレイフック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

[ワイヤーロープ用]ディスプレイフック

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,340円
税込単価
1,474円

【商品仕様】・適合ワイヤーロープ径…0.8/1.5mm・引掛けフック(穴幅8m...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    吊り金具
  • 重量:
    31g
  • 全長(mm):
    64
  • 材質:
    金具:真鍮、C3602・フック:ZDC2
  • サイズ:
    A:64mm、B:10mm、C:8mm、S:6mm
  • 参考使用荷重(適合ワイヤーロープ径):
    0.8mm:6.0kg/1.0mm:8.0kg/1.2mm:10.0kg/1.5mm:15.0kg
  • 適合ワイヤーロープ径:
    0.8~1.5mm

型番

EA628SH-4A 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA628SH-4A

1個

1,340( 1,474円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・適合ワイヤーロープ径…0.8/1.5mm
・引掛けフック(穴幅8mm)
・全長…64mm
・JAN:4548745254334

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[ワイヤーロープ用]ディスプレイフックの型番EA628SH-4Aのページです。
型番EA628SH-4Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

[ワイヤーロープ用]ディスプレイフック

[ワイヤーロープ用]ディスプレイフック

    ケーブル滑車(ハンガーレール用)

    ケーブル滑車(ハンガーレール用)

      [ワイヤーロープ用]ディスプレイ金具(固定・壁用)

      [ワイヤーロープ用]ディスプレイ金具(固定・壁用)

        250kg パイプトロリー

        250kg パイプトロリー

          [ワイヤーロープ用]ディスプレイ金具(固定)

          [ワイヤーロープ用]ディスプレイ金具(固定)

            メッセンジャーワイヤー用ケーブル滑車(メインローラーベアリング仕様)

            メッセンジャーワイヤー用ケーブル滑車(メインローラーベアリング仕様)

              [ワイヤーロープ用]ディスプレイ金具(天井用)

              [ワイヤーロープ用]ディスプレイ金具(天井用)

                ワイヤーロープ用 ディスプレイ金具(W36~H38mm)

                ワイヤーロープ用 ディスプレイ金具(W36~H38mm)

                  ビームクランプ

                  ビームクランプ

                    ケーブル滑車(メッセンジャーワイヤー用)

                    ケーブル滑車(メッセンジャーワイヤー用)

                      350kg パイプハンガー

                      350kg パイプハンガー

                        ケーブル滑車用ストッパー(H・I形鋼用)

                        ケーブル滑車用ストッパー(H・I形鋼用)

                          象印 クレビスシャックル 6.4t

                          象印 クレビスシャックル 6.4t

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ 象印
                            通常価格 1,340円 4,080円 900円 8,230円 940円 3,390円 920円 1,351円 16,120円 1,550円 3,370円 4,650円 19,375円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 9日目  
                            商品タイプ 吊り金具 トロリー 吊り金具 トロリー 吊り金具 トロリー 吊り金具 吊り金具 吊り金具 トロリー 吊り金具 トロリー用パーツ -
                            重量 31g - - 700g 28.5g - - - - - - - -
                            全長(mm) 64 - - - - - - - - - - - -
                            材質 金具:真鍮、C3602・フック:ZDC2 - - 本体:スチール、ローラー:ナイロン 金具:真鍮(C3602)、座金:SPCC - 真鍮(C3602)、ABS樹脂、ハイプレーンゴム 金具:C3602、座金:SPCC - - スチール、鉄鋳物製 - -
                            サイズ A:64mm、B:10mm、C:8mm、S:6mm - A:34.0mm、B:10.0mm - A:37mm、B:10mm、C:18mm - A:39mm、B:10mm、C:24mm 36(W)×38(H)×10(D)mm - - - - -

                            [ワイヤーロープ用]ディスプレイフックのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            トロリーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました