(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[ワイヤーロープ用]ディスプレイ金具(固定)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

[ワイヤーロープ用]ディスプレイ金具(固定)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
940円
税込単価
1,034円

【商品仕様】・適合ワイヤーロープ径…0.8/1.5mm・サイズ…A:37mm、...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    吊り金具
  • 重量:
    28.5g
  • 材質:
    金具:真鍮(C3602)、座金:SPCC
  • サイズ:
    A:37mm、B:10mm、C:18mm
  • 仕上:
    ニッケル仕上げ
  • 参考使用荷重(適合ワイヤーロープ径):
    6kg(0.8mm)、8kg(1.0mm)、15kg(1.2mm)、25kg(1.5mm)
  • 適合ワイヤーロープ径:
    0.8~1.5mm

型番

EA628SG-7 解除

Loading...

外形図

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA628SG-7

1個

940( 1,034円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・適合ワイヤーロープ径…0.8/1.5mm
・サイズ…A:37mm、B:10mm、C:18mm
・材質…金具:真鍮(C3602)、座金:SPCC
・仕上…ニッケル仕上げ
・重量…28.5g
・参考使用荷重(適合ワイヤーロープ径)…6kg(0.8mm)、8kg(1.0mm)、15kg(1.2mm)、25kg(1.5mm)
・参考使用荷重は、取付け面の強度によって異なります。
・JAN:4518340194243

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

[ワイヤーロープ用]ディスプレイ金具(固定)の型番EA628SG-7のページです。
型番EA628SG-7に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

[ワイヤーロープ用]ディスプレイ金具(固定)

[ワイヤーロープ用]ディスプレイ金具(固定)

    [ワイヤーロープ用]ディスプレイ金具(固定)ねじ穴×2

    [ワイヤーロープ用]ディスプレイ金具(固定)ねじ穴×2

      [ワイヤーロープ用]ディスプレイフック

      [ワイヤーロープ用]ディスプレイフック

        [ワイヤーロープ用]ディスプレイ金具(天井用)

        [ワイヤーロープ用]ディスプレイ金具(天井用)

          ワイヤーロープ用 ディスプレイ金具(W36~H38mm)

          ワイヤーロープ用 ディスプレイ金具(W36~H38mm)

            [ワイヤーロープ用]ディスプレイ金具(固定・壁用)

            [ワイヤーロープ用]ディスプレイ金具(固定・壁用)

              350kg パイプハンガー

              350kg パイプハンガー

                プレーントロリー(荷重0.25・0.5・1t)

                プレーントロリー(荷重0.25・0.5・1t)

                  メッセンジャーワイヤー用ケーブル滑車(メインローラーベアリング仕様)

                  メッセンジャーワイヤー用ケーブル滑車(メインローラーベアリング仕様)

                    ギヤートロリー

                    ギヤートロリー

                      プレーントロリー(荷重0.5・1t)

                      プレーントロリー(荷重0.5・1t)

                        350kg パイプトロリー

                        350kg パイプトロリー

                          鋼管用吊り金具 定格荷重(t) 0.1 0.25

                          鋼管用吊り金具 定格荷重(t) 0.1 0.25

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ 象印
                            通常価格 940円 910円 1,340円 920円 1,351円 900円 3,370円 14,286円 3,390円 25,560円 13,950円 20,000円 8,060円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~  
                            商品タイプ 吊り金具 吊り金具 吊り金具 吊り金具 吊り金具 吊り金具 吊り金具 トロリー トロリー トロリー トロリー トロリー 吊り金具
                            重量 28.5g 12.5g 31g - - - - - - - - 4.5kg -
                            材質 金具:真鍮(C3602)、座金:SPCC 金具:真鍮(C3602)、座金:SPCC 金具:真鍮、C3602・フック:ZDC2 真鍮(C3602)、ABS樹脂、ハイプレーンゴム 金具:C3602、座金:SPCC - スチール、鉄鋳物製 - - - スチール スチール -
                            サイズ A:37mm、B:10mm、C:18mm A:25mm、B:10mm、C:36mm A:64mm、B:10mm、C:8mm、S:6mm A:39mm、B:10mm、C:24mm 36(W)×38(H)×10(D)mm A:34.0mm、B:10.0mm - - - - - - -
                            仕上 ニッケル仕上げ ニッケル - - ニッケル - - - - - - - -

                            [ワイヤーロープ用]ディスプレイ金具(固定)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            トロリーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました