(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[ワイヤーロープ用]ディスプレイ金具(固定)ねじ穴×2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

[ワイヤーロープ用]ディスプレイ金具(固定)ねじ穴×2

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
910円
税込単価
1,001円

【商品仕様】・適合ワイヤーロープ径…0.8/1.5mm・材質…金具:真鍮(C3...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    吊り金具
  • 重量:
    12.5g
  • 材質:
    金具:真鍮(C3602)、座金:SPCC
  • ねじ穴径:
    4mm
  • サイズ:
    A:25mm、B:10mm、C:36mm
  • 仕上:
    ニッケル
  • 参考使用荷重(適合ワイヤーロープ径):
    6kg(0.8mm)、8kg(1.0mm)、15kg(1.2mm)、25kg(1.5mm)
  • 適合ワイヤーロープ径:
    0.8~1.5mm

型番

EA628SG-6 解除

Loading...

外形図

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA628SG-6

1個

910( 1,001円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・適合ワイヤーロープ径…0.8/1.5mm
・材質…金具:真鍮(C3602)、座金:SPCC
・仕上…ニッケル
・サイズ…A:25mm、B:10mm、C:36mm
・ねじ穴径…4mm
・重量…12.5g
・参考使用荷重(適合ワイヤーロープ径)…6kg(0.8mm)、8kg(1.0mm)、15kg(1.2mm)、25kg(1.5mm)
・参考使用荷重は、取付け面の強度によって異なります。
・床や天井に木ねじで取付けます。ビス穴が2つあり安定した取付けが可能です。
・JAN:4518340194236

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

[ワイヤーロープ用]ディスプレイ金具(固定)ねじ穴×2の型番EA628SG-6のページです。
型番EA628SG-6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

[ワイヤーロープ用]ディスプレイ金具(固定)ねじ穴×2

[ワイヤーロープ用]ディスプレイ金具(固定)ねじ穴×2

    ワイヤーロープ用 ディスプレイ金具(W36~H38mm)

    ワイヤーロープ用 ディスプレイ金具(W36~H38mm)

      ケーブル滑車用ストッパー(H・I形鋼用)

      ケーブル滑車用ストッパー(H・I形鋼用)

        [ワイヤーロープ用]ディスプレイ金具(天井用)

        [ワイヤーロープ用]ディスプレイ金具(天井用)

          ビームクランプ

          ビームクランプ

            HHH スパイクVK-10用

            HHH スパイクVK-10用

              プレーントロリー(荷重0.5・1t)

              プレーントロリー(荷重0.5・1t)

                ブロックハンガー用スパイク 10TH-03S

                ブロックハンガー用スパイク 10TH-03S

                  2.0ton/5.0ton ビームチャック

                  2.0ton/5.0ton ビームチャック

                    Vハンガースパイク

                    Vハンガースパイク

                      [ワイヤーロープ用]ディスプレイ金具(固定)

                      [ワイヤーロープ用]ディスプレイ金具(固定)

                        ギヤートロリー

                        ギヤートロリー

                          I形鋼用ケーブル滑車 CKシリーズ

                          I形鋼用ケーブル滑車 CKシリーズ

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ スリーエッチ エスコ トラスコ中山 エスコ バイタル工業 エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 910円 1,351円 4,650円 920円 16,120円 9,035円 13,950円 5,740円 27,507円 5,846円 940円 25,560円 5,030円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 6日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ 吊り金具 吊り金具 トロリー用パーツ 吊り金具 吊り金具 トロリー用パーツ トロリー 吊り金具用パーツ 吊り金具 トロリー用パーツ 吊り金具 トロリー トロリー
                            重量 12.5g - - - - - - - 3.7kg - 28.5g - -
                            材質 金具:真鍮(C3602)、座金:SPCC 金具:C3602、座金:SPCC - 真鍮(C3602)、ABS樹脂、ハイプレーンゴム - - スチール - - - 金具:真鍮(C3602)、座金:SPCC - ポリカーボネート
                            ねじ穴径 4mm 4mm - - - - - - - - - - -
                            サイズ A:25mm、B:10mm、C:36mm 36(W)×38(H)×10(D)mm - A:39mm、B:10mm、C:24mm - - - - - - A:37mm、B:10mm、C:18mm - -

                            [ワイヤーロープ用]ディスプレイ金具(固定)ねじ穴×2のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            トロリーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました