(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワイヤーロープ用 ディスプレイ金具(W36~H38mm)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ワイヤーロープ用 ディスプレイ金具(W36~H38mm)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,351円
税込単価
1,486円

【商品仕様】・適合ワイヤーロープ径…0.8/1.5mm・サイズ…36(W)×3...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    吊り金具
  • 材質:
    金具:C3602、座金:SPCC
  • ねじ穴径:
    4mm
  • サイズ:
    36(W)×38(H)×10(D)mm
  • 仕上:
    ニッケル
  • 参考使用荷重(適合ワイヤーロープ径):
    0.8mm:6kg/1.0mm:8kg/1.2mm:15kg/1.5mm:25kg/
  • 適合ワイヤーロープ径:
    0.8~1.5mm

型番

EA628SG-1 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA628SG-1

1個

1,351( 1,486円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・適合ワイヤーロープ径…0.8/1.5mm
・サイズ…36(W)×38(H)mm
・ねじ穴径…4mm
・角度可動式
・JAN:4518340194205

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワイヤーロープ用 ディスプレイ金具(W36~H38mm)の型番EA628SG-1のページです。
型番EA628SG-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワイヤーロープ用 ディスプレイ金具(W36~H38mm)

ワイヤーロープ用 ディスプレイ金具(W36~H38mm)

    [ワイヤーロープ用]ディスプレイ金具(固定)ねじ穴×2

    [ワイヤーロープ用]ディスプレイ金具(固定)ねじ穴×2

      [ワイヤーロープ用]ディスプレイ金具(天井用)

      [ワイヤーロープ用]ディスプレイ金具(天井用)

        ケーブル滑車用ストッパー(H・I形鋼用)

        ケーブル滑車用ストッパー(H・I形鋼用)

          ビームクランプ

          ビームクランプ

            プレーントロリー(荷重0.5・1t)

            プレーントロリー(荷重0.5・1t)

              [ワイヤーロープ用]ディスプレイフック

              [ワイヤーロープ用]ディスプレイフック

                [ワイヤーロープ用]ディスプレイ金具(固定)

                [ワイヤーロープ用]ディスプレイ金具(固定)

                  2.0ton/5.0ton ビームチャック

                  2.0ton/5.0ton ビームチャック

                    I形鋼用ケーブル滑車 CKシリーズ

                    I形鋼用ケーブル滑車 CKシリーズ

                      プレーントロリー ユニバーサルトロリTS形(手動用)

                      プレーントロリー ユニバーサルトロリTS形(手動用)

                        [ワイヤーロープ用]ディスプレイ金具(固定・壁用)

                        [ワイヤーロープ用]ディスプレイ金具(固定・壁用)

                          プレーントロリー(荷重0.25・0.5・1t)

                          プレーントロリー(荷重0.25・0.5・1t)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ キトー エスコ エスコ
                            通常価格 1,351円 910円 920円 4,650円 16,120円 13,950円 1,340円 940円 27,507円 5,030円 16,179円 900円 14,286円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ 吊り金具 吊り金具 吊り金具 トロリー用パーツ 吊り金具 トロリー 吊り金具 吊り金具 吊り金具 トロリー トロリー 吊り金具 トロリー
                            材質 金具:C3602、座金:SPCC 金具:真鍮(C3602)、座金:SPCC 真鍮(C3602)、ABS樹脂、ハイプレーンゴム - - スチール 金具:真鍮、C3602・フック:ZDC2 金具:真鍮(C3602)、座金:SPCC - ポリカーボネート - - -
                            ねじ穴径 4mm 4mm - - - - - - - - - 4mm -
                            サイズ 36(W)×38(H)×10(D)mm A:25mm、B:10mm、C:36mm A:39mm、B:10mm、C:24mm - - - A:64mm、B:10mm、C:8mm、S:6mm A:37mm、B:10mm、C:18mm - - - A:34.0mm、B:10.0mm -
                            仕上 ニッケル ニッケル - - - - - ニッケル仕上げ - - - - -

                            ワイヤーロープ用 ディスプレイ金具(W36~H38mm)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            トロリーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました