エスコ ワイヤロープスリング 7×7 ワイヤーロープ(ステンレス/クリップ付)...
構成図
ワイヤー構成 : 7×7
型番 | 材質 | 線径(mm) | 切断荷重(kg) | 全長(m) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
EA628SB-51 | SUS304 | 0.45 | 16.5 | 5 | クリップ2個付 |
EA628SB-56 | SUS304 | 0.81 | 54 | 5 | クリップ2個付 |
EA628SB-61 | SUS304 | 1 | 80 | 5 | クリップ2個付 |
EA628SB-66 | SUS304 | 1.5 | 190 | 5 | クリップ2個付 |
EA628SB-71 | SUS304 | 2 | 358 | 5 | クリップ2個付 |
EA628SB-76 | SUS304 | 2.5 | 520 | 5 | クリップ2個付 |
EA628SB-81 | SUS304 | 3 | 740 | 5 | クリップ2個付 |
EA628SB-52 | SUS304 | 0.45 | 16.5 | 10 | クリップ2個付 |
EA628SB-57 | SUS304 | 0.81 | 54 | 10 | クリップ2個付 |
EA628SB-62 | SUS304 | 1 | 80 | 10 | クリップ2個付 |
EA628SB-67 | SUS304 | 1.5 | 190 | 10 | クリップ2個付 |
EA628SB-72 | SUS304 | 2 | 358 | 10 | クリップ2個付 |
EA628SB-77 | SUS304 | 2.5 | 520 | 10 | クリップ2個付 |
EA628SB-82 | SUS304 | 3 | 740 | 10 | クリップ2個付 |
使用荷重は切断荷重の1/6です。
7×7 ワイヤーロープ(ステンレス/クリップ付)の型番EA628SB-52のページです。
型番EA628SB-52に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
EA628SB-51 |
EA628SB-56 |
EA628SB-57 |
EA628SB-61 |
EA628SB-62 |
EA628SB-66 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 全長 (m) | 線径 | 参考使用荷重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,230円 ( 1,353円 ) | 1個 | あり | 1日目 一部当日出荷可能 | 5 | 0.45mm | 6kg | |
1,250円 ( 1,375円 ) | 1個 | あり | 1日目 一部当日出荷可能 | 5 | 0.81mm | 20kg | |
1,870円 ( 2,057円 ) | 1個 | あり | 1日目 一部当日出荷可能 | 10 | 0.81mm | 20kg | |
1,170円 ( 1,287円 ) | 1個 | あり | 1日目 一部当日出荷可能 | 5 | 1.00mm | 30kg | |
1,680円 ( 1,848円 ) | 1個 | あり | 1日目 一部当日出荷可能 | 10 | 1.00mm | 30kg | |
1,310円 ( 1,441円 ) | 1個 | あり | 1日目 一部当日出荷可能 | 5 | 1.50mm | 70kg |