(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

1本線・2本線タイプフック(スチール製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA628RT-638
1本線・2本線タイプフック(スチール製)【5個入り】 38MM フック(スチールセイ/5コ)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
800円
税込単価
880円

【特長】・平バンド用金具・1本線タイプと2本線タイプ材質:鉄(ニッケルメッキ)

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    フック
  • 材質:
    鉄(ニッケルメッキ)
  • 入数:
    5個
  • 線径(mm):
    3
  • 用途:
    平バンド用金具

型番

EA628RT-638 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA628RT-638 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
重量
サイズ
適用バンド幅
フック内径
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA628RT-638

14.7g
50.5×50.8mm
38mm
15mm
1本線タイプ

1パック

5個入り

800( 880円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・平バンド用金具
・1本線タイプと2本線タイプ
材質:鉄(ニッケルメッキ)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1本線・2本線タイプフック(スチール製)の型番EA628RT-638のページです。
型番EA628RT-638に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

1本線・2本線タイプフック(スチール製)

1本線・2本線タイプフック(スチール製)

    平バンド用金具フック(スチール製)

    平バンド用金具フック(スチール製)

      フック(スチール黒亜鉛メッキ/5個)

      フック(スチール黒亜鉛メッキ/5個)

        フック(ステンレス製)バレル研磨仕上

        フック(ステンレス製)バレル研磨仕上

          32x33mm フック(ステンレス製)

          32x33mm フック(ステンレス製)

            31x40mm フック(ステンレス製)

            31x40mm フック(ステンレス製)

              80x115mm フック(ステンレス製)

              80x115mm フック(ステンレス製)

                36x38.3mm 回転フック(ステンレス製)

                36x38.3mm 回転フック(ステンレス製)

                  メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                  通常価格 730円 470円 620円 429円 3,840円 510円 5,250円 490円
                  通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                  商品タイプ フック フック - - - - - -
                  材質 鉄(ニッケルメッキ) - 鉄(黒亜鉛メッキ) - - - - -
                  入数 5個 5個 - - - - - -
                  線径(mm) 3 - - - - - - -
                  用途 平バンド用金具 平バンド用金具 - - - - - -

                  1本線・2本線タイプフック(スチール製)のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  EA628RT-620
                  EA628RT-625
                  EA628RT-630
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  重量 サイズ 適用バンド幅 フック内径 仕様

                  840円

                  ( 924円 )

                  5個入り

                  1パック あり

                  1日目

                  一部当日出荷可能

                  15.5g59×33mm20mm16mm2本線タイプ

                  730円

                  ( 803円 )

                  5個入り

                  1パック あり

                  1日目

                  一部当日出荷可能

                  12.6g48×37.6mm25mm12mm1本線タイプ

                  750円

                  ( 825円 )

                  5個入り

                  1パック あり

                  1日目

                  一部当日出荷可能

                  13.5g53×41.5mm30mm14mm1本線タイプ

                  フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました