(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

6.0mmx200m PPロープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

6.0mmx200m PPロープ【1~5個入り】

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
2,222円 ~ 11,171円
税込価格
2,444円 ~ 12,288円

【仕様】・溶着なので切口がほぐれず仕上りがきれいです。・材質:ポリプロピレン

詳細情報を確認する

型番

未確定8件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
入数
巻取サイズ
色詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
5巻
-
-

1パック

5個入り

10,304( 11,334円 )

1日目

一部当日出荷可能

1巻
約Φ300
-

1個

2,222( 2,444円 )

1日目

一部当日出荷可能

5巻
-
-

1パック

5個入り

10,304( 11,334円 )

1日目

一部当日出荷可能

1巻
-
-

1個

2,222( 2,444円 )

1日目

一部当日出荷可能

5巻
-
-

1パック

5個入り

10,304( 11,334円 )

2日目

一部当日出荷可能

1巻
-
-

1個

2,222( 2,444円 )

1日目

一部当日出荷可能

その他
5巻
-
OD色

1パック

5個入り

11,171( 12,288円 )

1日目

一部当日出荷可能

その他
1巻
-
OD色

1個

2,420( 2,662円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・溶着なので切口がほぐれず仕上りがきれいです。
・材質:ポリプロピレン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

6.0mmx200m PPロープ

6.0mmx200m PPロープ

    1.7mmx914m ポリひも

    1.7mmx914m ポリひも

      6.0mmx300m PPロープ(荷造り用/5巻)

      6.0mmx300m PPロープ(荷造り用/5巻)

        たこ糸 生成り・OD色

        たこ糸 生成り・OD色

          アクリルカラー紐 (ボビン巻)

          アクリルカラー紐 (ボビン巻)

            300m カラーテープ(荷造り紐/白)

            300m カラーテープ(荷造り紐/白)

              150m 荷造りひも

              150m 荷造りひも

                メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ ユタカメイク エスコ エスコ
                通常価格 2,222円 2,297円 8,700円 660円 6,901円 570円 959円
                通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                材質 ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) 綿 アクリル ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP)
                幅(mm) 6 1.7 6 - 3 70 4
                長さ(m) 200 914 300 - 150 300 150

                6.0mmx200m PPロープのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                ひも・ロープカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました