(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

3.0mmx300m ポリロープ(OD色)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA628PP-51
3.0mmx300m ポリロープ(OD色)【1~5個入り】 ロープ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,940円
税込単価
2,134円

【特長】サイズが3mm×300m・5mm×300mで滑りにくく強度のある三つ打...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ロープ
  • 種類:
    3つ打
  • 特性:
    水に浮く
  • 材質:
    その他
  • 色:
    その他
  • 材質詳細:
    ポリプロピレン
  • 色詳細:
    OD色

型番

EA628PP-51 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA628PP-51 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
線径×長さ(mm×m)
重量
入数
引張荷重
伸び率
巻取サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA628PP-51

5×300
約900g
1巻
809N
29.2%
-

1個

1,940( 2,134円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
サイズが3mm×300m・5mm×300mで滑りにくく強度のある三つ打ち構造のポリロープです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3.0mmx300m ポリロープ(OD色)の型番EA628PP-51のページです。
型番EA628PP-51に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3.0mmx300m ポリロープ(OD色)

3.0mmx300m ポリロープ(OD色)

    100m ナイロンクロスロープ(八つ打ち)

    100m ナイロンクロスロープ(八つ打ち)

      12mmx200m ナイロンクロスロープ(八つ打ち)

      12mmx200m ナイロンクロスロープ(八つ打ち)

        クレモナロープ(三つ打ち) EA628TKシリーズ

        クレモナロープ(三つ打ち) EA628TKシリーズ

          クレモナロープ(三つ打ち),命綱・方面親綱・もやい網・アスレチック用

          クレモナロープ(三つ打ち),命綱・方面親綱・もやい網・アスレチック用

            クレモナロープ(三つ打ち),構造:三つ打ち

            クレモナロープ(三つ打ち),構造:三つ打ち

              200m ポリエチレンロープ(三つ打ち)EA628HB-4

              200m ポリエチレンロープ(三つ打ち)EA628HB-4

                メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                通常価格 1,410円 27,580円 63,390円 5,180円 7,750円 10,670円 4,350円
                通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能
                商品タイプ ロープ ロープ ロープ ロープ ロープ ロープ ロープ
                種類 3つ打 クロスロープ クロスロープ 3つ打 3つ打 3つ打 3つ打
                特性 水に浮く 耐候性 耐候性 耐候性 耐候性 耐候性 耐水性 / 水に浮く
                材質 その他 ナイロン ナイロン その他 その他 その他 ポリエチレン(PE)
                その他 ブラック

                3.0mmx300m ポリロープ(OD色)のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                EA628PP-31
                EA628PP-35
                EA628PP-55
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                線径×長さ
                (mm×m)
                重量 入数 引張荷重 伸び率 巻取サイズ

                1,410円

                ( 1,551円 )
                1個 あり

                1日目

                一部当日出荷可能

                3×300約600g1巻521N27%約Φ275mm

                6,160円

                ( 6,776円 )

                5個入り

                1パック あり

                1日目

                一部当日出荷可能

                3×300約600g(1巻あたり)5巻521N27%-

                8,360円

                ( 9,196円 )

                5個入り

                1パック あり

                1日目

                一部当日出荷可能

                5×300約900g(1巻あたり)5巻809N29.2%-

                ロープカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました