(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

300m カラーテープ(荷造り紐/白)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

300m カラーテープ(荷造り紐/白)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
570円
税込単価
627円

【商品仕様】・一般包装、農業、園芸用等・材質…ポリプロピレン・サイズ…70(W...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    ポリプロピレン(PP)
  • 幅(mm):
    70
  • 長さ(m):
    300
  • 色:
  • 重量(g):
    235
  • 巻取サイズ:
    約Φ126
  • 1巻外寸(mm):
    Φ125×75

型番

EA628PN-1 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA628PN-1

1個

570( 627円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・一般包装、農業、園芸用等
・材質…ポリプロピレン
・サイズ…70(W)mm×300(L)m
・JAN:4518340400924

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

300m カラーテープ(荷造り紐/白)の型番EA628PN-1のページです。
型番EA628PN-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

300m カラーテープ(荷造り紐/白)

300m カラーテープ(荷造り紐/白)

    ポリエステル繊維製結束コード ダイヤコード

    ポリエステル繊維製結束コード ダイヤコード

      アクリルカラー紐 (ボビン巻)

      アクリルカラー紐 (ボビン巻)

        6.0mmx200m PPロープ

        6.0mmx200m PPロープ

          たこ糸 生成り・OD色

          たこ糸 生成り・OD色

            自動結束機用PEテープ ダイヤフラットD-28

            自動結束機用PEテープ ダイヤフラットD-28

              1.7mmx914m ポリひも

              1.7mmx914m ポリひも

                6.0mmx300m PPロープ(荷造り用/5巻)

                6.0mmx300m PPロープ(荷造り用/5巻)

                  メーカー エスコ 司化成工業 ユタカメイク エスコ エスコ 司化成工業 エスコ エスコ
                  通常価格 570円 5,216円 6,901円 2,222円 660円 1,519円 2,297円 8,700円
                  通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                  材質 ポリプロピレン(PP) ポリエステル アクリル ポリプロピレン(PP) 綿 ポリエチレン(PE) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP)
                  幅(mm) 70 - 3 6 - 22 1.7 6
                  長さ(m) 300 - 150 200 - 3600 914 300
                  - - その他 -
                  重量(g) 235 - - - - - - -

                  300m カラーテープ(荷造り紐/白)のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  ひも・ロープカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました