(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

2500m PPバンド(紙管付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

2500m PPバンド(紙管付)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
9,690円
税込価格
10,659円

【特長】・材質:ポリプロピレン・厚さ:0.58mm・幅:15mm・長さ:250...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    機械用
  • 幅(mm):
    15
  • 長さ(m):
    2500
  • 材質:
    ポリプロピレン
  • 厚さ:
    0.58mm
  • 引張強度:
    120kg
  • ロール内芯径:
    200mm
  • ロール外径:
    420mm

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

型番テープサイズ材質引張強度ロール内芯径
幅(mm)長さ(m)厚さ(mm)
EA628PL-21A152,5000.58ポリプロピレン120kg200mm
EA628PL-22A152,5000.58ポリプロピレン120kg200mm
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1個

9,690( 10,659円 )

1日目

一部当日出荷可能

1個

9,690( 10,659円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・材質:ポリプロピレン
・厚さ:0.58mm
・幅:15mm
・長さ:2500m

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

2500m PPバンド(紙管付)

2500m PPバンド(紙管付)

    PPバンド(一般手締め用)

    PPバンド(一般手締め用)

      PPバンド用バックル

      PPバンド用バックル

        15.5mmx 100m PPバンド(手締め用)

        15.5mmx 100m PPバンド(手締め用)

          エステルバンド(手締用)

          エステルバンド(手締用)

            手締用PPバンド ストッパー付

            手締用PPバンド ストッパー付

              ポリエステルバンド自動梱包機用

              ポリエステルバンド自動梱包機用

                重梱包用PPバンド ヘビーバンド(機械用)

                重梱包用PPバンド ヘビーバンド(機械用)

                  PPバンド 機械用 15.5mm×2500m×0.58mm

                  PPバンド 機械用 15.5mm×2500m×0.58mm

                    ファミリーバンド

                    ファミリーバンド

                      16mm PPバンド用バックル(50個)

                      16mm PPバンド用バックル(50個)

                        ポリエステルバンド(機械用) 引張強度強化タイプ

                        ポリエステルバンド(機械用) 引張強度強化タイプ

                          PPバンド&バンドストッパーセット 手締用

                          PPバンド&バンドストッパーセット 手締用

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ 司化成工業 トラスコ中山 積水樹脂 司化成工業 FKK(富士工業) 三友産業 エスコ 司化成工業 アズワン
                            通常価格 9,690円 4,840円 920円 1,119円 9,517円 1,148円 13,730円 10,080円 6,619円 1,276円 465円 17,913円 710円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   10日目~   4日目~   1日目~   3日目   1日目   当日出荷可能 4日目~   1日目  
                            商品タイプ 機械用 手締用 PPバンド用ストッパー 手締用 手締用 手締用 機械用 機械用 機械用 - PPバンド用ストッパー 機械用 手締用
                            幅(mm) 15 - - - - 15.5 - - 15.5 15 - - 15.5
                            長さ(m) 2500 1000 - 100 - 100 - - 2500 200 - - -
                            材質 ポリプロピレン ポリプロピレン ポリプロピレン ポリプロピレン - - - - - - ポリプロピレン - -
                            厚さ 0.58mm 0.6mm - 0.6mm - - - - - - - - -

                            2500m PPバンド(紙管付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            自動梱包機用カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました