(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

50mm ラップテープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

50mm ラップテープ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,690円
税込単価
1,859円

【商品仕様】・材質…ポリエチレン・サイズ…50(W)mm×300(L)m・厚み...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ストレッチフィルム
  • 幅(mm):
    50
  • 長さ(m):
    300
  • 厚み(μm):
    25
  • 材質:
    ポリエチレン
  • 商品詳細種別:
    ラップテープ
  • 内芯径:
    Φ76mm(3")
  • 使用温度範囲:
    -20~70℃
  • 重量:
    380g

型番

EA628PB-2 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA628PB-2

1個

1,690( 1,859円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…ポリエチレン
・サイズ…50(W)mm×300(L)m
・厚み…0.025mm
・内芯径…直径76mm(3")
・JAN:4518340896208

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

50mm ラップテープの型番EA628PB-2のページです。
型番EA628PB-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

50mm ラップテープ

50mm ラップテープ

    300~500mm ストレッチラップホルダー

    300~500mm ストレッチラップホルダー

      Φ76mm芯用 ストレッチラップホルダー

      Φ76mm芯用 ストレッチラップホルダー

        ストレッチフィルム/6巻

        ストレッチフィルム/6巻

          結束ラップ

          結束ラップ

            三友 ストレッチフィルム

            三友 ストレッチフィルム

              直径76mmストレッチラップホルダー

              直径76mmストレッチラップホルダー

                TRUSCO ストレッチフィルムホルダー 300~500mm幅用

                TRUSCO ストレッチフィルムホルダー 300~500mm幅用

                  ストレッチミニフィルム 15μ×100mm×150m

                  ストレッチミニフィルム 15μ×100mm×150m

                    ストレッチミニフィルム ホルダー付 15μ×100mm×150m

                    ストレッチミニフィルム ホルダー付 15μ×100mm×150m

                      TRUSCO ストレッチフィルムホルダー 300~530mm幅用

                      TRUSCO ストレッチフィルムホルダー 300~530mm幅用

                        ハイタックテープ 白 #0153シリーズ

                        ハイタックテープ 白 #0153シリーズ

                          ストレッチフィルム ナチュラル 6本入

                          ストレッチフィルム ナチュラル 6本入

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ 三友産業 三友産業 エスコ トラスコ中山 ユタカメイク ユタカメイク トラスコ中山 アズワン 東京硝子器械
                            通常価格 1,690円 8,390円 900円 11,500円 223円 1,775円 1,279円 17,863円 411円 775円 13,797円 27,800円 11,887円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 9日目   9日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   15日目~   9日目  
                            商品タイプ ストレッチフィルム ストレッチフィルム関連製品 ストレッチフィルム関連製品 ストレッチフィルム - ストレッチフィルム ストレッチフィルム関連製品 ストレッチフィルム関連製品 - - - - -
                            幅(mm) 50 - - - 50 - - - 100 100 - - -
                            長さ(m) 300 - - - - - - - 150 150 - - -
                            厚み(μm) 25 - - - 20 17 - - - - - - -
                            材質 ポリエチレン - - - - - - - - - - - -

                            50mm ラップテープのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            手巻き用カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました