(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[高強度]縫糸(ベクトラン)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

[高強度]縫糸(ベクトラン)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
1,081円 ~ 2,374円
税込価格
1,189円 ~ 2,611円

【特長】・強い引張力、高い耐熱性と薬品抵抗性、優れた耐摩耗性【用途】・産業資材...

詳細情報を確認する

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 材質:ポリエステル
  • #の数字が大きくなる程糸は細くなります。

規格表

型番径(m)番手全長(m)引張強度
EA628AZ-10.15#3020098.1N生成り
EA628AZ-20.2#20200147N
EA628AZ-30.3#8100196N
EA628AZ-40.4#5100294N
EA628AZ-50.5#160392N
EA628AZ-60.6#0150588N
EA628AZ-70.75#00100883N
EA628AZ-110.6#0150588N
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
幅(mm)
長さ(m)
引張強度
番手
色詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.15
200
98.1N
#30
生成

1個

1,186( 1,305円 )

1日目

一部当日出荷可能

0.2
200
147N
#20
生成

1個

1,450( 1,595円 )

1日目

一部当日出荷可能

0.3
100
196N
#8
生成

1個

1,119( 1,231円 )

1日目

一部当日出荷可能

0.4
100
294N
#5
生成

1個

1,337( 1,471円 )

1日目

一部当日出荷可能

0.5
60
392N
#1
生成

1個

1,081( 1,189円 )

1日目

一部当日出荷可能

0.75
100
883N
#00
生成

1個

2,374( 2,611円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・強い引張力、高い耐熱性と薬品抵抗性、優れた耐摩耗性
【用途】
・産業資材、被覆材、ネットワイヤー、防護用品等

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

[高強度]縫糸(ベクトラン)

[高強度]縫糸(ベクトラン)

    縫糸(ポリエステル製)

    縫糸(ポリエステル製)

      113g 巻糸

      113g 巻糸

        ケブラー糸 EA628AT

        ケブラー糸 EA628AT

          150m 荷造りひも

          150m 荷造りひも

            たこ糸 生成り・OD色

            たこ糸 生成り・OD色

              メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
              通常価格 1,081円 1,060円 7,720円 2,160円 959円 660円
              通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
              材質 ポリエステル ポリエステル ポリエステル その他 ポリプロピレン(PP) 綿
              その他 - - その他

              [高強度]縫糸(ベクトラン)のレビュー

              評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
              カバーの裁縫
              評価 5.0満足度:5.02023/07/29
              カバーの裁縫に使用しました。
              品質も非常によく使いやすかったです。

              もっと読む 閉じる

              0が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              ひも・ロープカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました