(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

4mmx15m 安全反射ロープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA628AJ-41
4mmx15m 安全反射ロープ 4MMX15M アンゼンハンシャロープ(オレンジ)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,670円
税込単価
1,837円

【特長】日中でも目立つカラーで60m先の光まで反射する安全ロープです。

詳細情報を確認する

型番

EA628AJ-41 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA628AJ-41 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA628AJ-41

その他
オレンジ

1個

1,670( 1,837円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
日中でも目立つカラーで60m先の光まで反射する安全ロープです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

4mmx15m 安全反射ロープの型番EA628AJ-41のページです。
型番EA628AJ-41に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

4mmx15m 安全反射ロープ

4mmx15m 安全反射ロープ

    6mmx15m 安全反射ロープ

    6mmx15m 安全反射ロープ

      φ4.0mm パラシュートコード(OD色)

      φ4.0mm パラシュートコード(OD色)

        9mm トラックロープ(ハイクレ)

        9mm トラックロープ(ハイクレ)

          ロープキャッチャー(2個)

          ロープキャッチャー(2個)

            ロープキャッチャー(20個)スチール(ニッケルメッキ)

            ロープキャッチャー(20個)スチール(ニッケルメッキ)

              φ8mmx60m バンジーコード(アジャスタブルフック付)

              φ8mmx60m バンジーコード(アジャスタブルフック付)

                100m PEロープ(OD色)

                100m PEロープ(OD色)

                  けん引ロープ

                  けん引ロープ

                    メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                    通常価格 1,670円 2,830円 1,160円 2,420円 875円 408円 7,980円 8,140円 8,240円
                    通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能
                    商品タイプ 安全ロープ 安全ロープ ロープ ロープ - - - ロープ ロープ
                    種類 32打(Wブレード打) 32打(Wブレード打) - 3つ打 - - - 3つ打 -
                    特性 水に浮く 水に浮く 耐候性 - - - - - -
                    材質 その他 その他 ナイロン その他 - - - ポリエチレン(PE),ポリエステルを混燃 -
                    線径×長さ(mm×m) 4×15.2 6×15.2 - - - - - - -

                    4mmx15m 安全反射ロープのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    EA628AJ-42
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    色詳細

                    1,670円

                    ( 1,837円 )
                    1個 あり

                    2日目

                    一部当日出荷可能

                    イエロー-

                    ロープカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました