(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポケットベンダー(金属板用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ポケットベンダー(金属板用)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
4,720円
税込単価
5,192円

【特長】・アルミ板や銅板などをコの字曲げ・90°曲げ・段曲げ加工ができます・水...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    その他
  • 詳細タイプ:
    ポケットベンダー
  • 材質:
    ステンレス
  • 全長(mm):
    117
  • 型番:
    TV-40
  • メーカー:
    エンジニア
  • 曲げ能力:
    アルミ板A5052:厚み1.5mm以下、幅30mm以下/純アルミ板A1000系:厚み1.5mm以下、幅50mm以下/銅板・真鍮板:厚み1.0mm以下、幅50mm以下/アルミ棒:φ3mm以下/銅・真鍮棒:φ2mm以下
  • 内容量:
    2個入

型番

EA627BE 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA627BE

2個入

1個

4,720( 5,192円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミ板や銅板などをコの字曲げ・90°曲げ・段曲げ加工ができます
・水平曲げに便利な5mm方眼線付
【商品仕様】
・材質…ステンレス
・全長…117mm
・曲げ能力…(アルミ板A5052):
厚み1.5mm以下、幅30mm以下
(純アルミ板A1000系):
厚み1.5mm以下、幅50mm以下
(銅板・真鍮板):
厚み1.0mm以下、幅50mm以下
(アルミ棒):直径3mm以下
(銅・真鍮棒):直径2mm以下
・入数…2個
・JAN:4548745307054

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポケットベンダー(金属板用)の型番EA627BEのページです。
型番EA627BEに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポケットベンダー(金属板用)

ポケットベンダー(金属板用)

    130mm リードストレートニングプライヤー

    130mm リードストレートニングプライヤー

      260mm はさみ・鉄板用(オフセット型)

      260mm はさみ・鉄板用(オフセット型)

        4.0 -16.0mm ケーブルストリッパー

        4.0 -16.0mm ケーブルストリッパー

          4.5 -28.5mm ケーブルストリッパー

          4.5 -28.5mm ケーブルストリッパー

            4P・6P・8P 圧着ペンチ(モジュラー用) EA538KM-3

            4P・6P・8P 圧着ペンチ(モジュラー用) EA538KM-3

              4.0 -28.0mm ケーブルストリッパー

              4.0 -28.0mm ケーブルストリッパー

                115mm 精密用ニッパー(セミフラッシュ/ピアノ線用/ESD)

                115mm 精密用ニッパー(セミフラッシュ/ピアノ線用/ESD)

                  22x 88.9mm/11.1kN [ステンレス製] スイベル

                  22x 88.9mm/11.1kN [ステンレス製] スイベル

                    メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                    通常価格 4,720円 11,680円 9,959円 4,710円 8,340円 19,560円 7,220円 26,587円 55,340円
                    通常出荷日 1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目  
                    商品種類 その他 - - - - - - - -
                    詳細タイプ ポケットベンダー - - - - - - - -
                    材質 ステンレス - - - - - - - -
                    全長(mm) 117 - - - - - - - -
                    型番 TV-40 - - - - - - - -

                    ポケットベンダー(金属板用)のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    板金用工具カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました