(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

3/8"sq ヘックスビットソケットセット

3/8"sq ヘックスビットソケットセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,499円
税込単価
12,649円

【商品仕様】・差込角…3/8"<セット内容>・ヘックスビットソケット…3・4・...

詳細情報を確認する

  • 重量:
    745g
  • 差込角:
    3/8”<セット内容>
  • ヘックスビットソケット:
    3・4・5・6・7・8・9・10・12mm
  • 全長:
    61~76mm
  • (+)ビットソケット:
    #2

型番

EA618PW 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA618PW

1個

11,499( 12,649円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・差込角…3/8"
<セット内容>
・ヘックスビットソケット…3・4・5・6・7・8・9・10・12mm
・(+)ビットソケット…#2
・10点セット
・全長…61~76mm
・ホルダー付
・重量…745g
・JAN:4548745570793

商品情報

【商品仕様】
・差込角…3/8"
<セット内容>
・ヘックスビットソケット…3・4・5・6・7・8・9・10・12mm
・(+)ビットソケット…#2
・10点セット
・全長…61~76mm
・ホルダー付
・重量…745g
・JAN:4548745570793

EA618PWで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

3/8"sq ヘックスビットソケットセットの型番EA618PWのページです。
型番EA618PWに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3/8"sq ヘックスビットソケットセット

3/8"sq ヘックスビットソケットセット

    1/2"sq Hexビットソケットセット

    1/2"sq Hexビットソケットセット

      1/2"sq ディープソケットセット

      1/2"sq ディープソケットセット

        3/8"sq ソケットセット

        3/8"sq ソケットセット

          3/8"sq [TORX]ソケットセット (Z-EAL)

          3/8"sq [TORX]ソケットセット (Z-EAL)

            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
            通常価格 11,499円 13,676円 20,066円 9,680円 11,951円
            通常出荷日 2日目   1日目   2日目   2日目   2日目  
            重量 745g - 1.8kg 500g 450g
            差込角 3/8”<セット内容> 1/2” 1/2”<セット内容> 3/8インチ 3/8”
            ヘックスビットソケット 3・4・5・6・7・8・9・10・12mm S:5mm、D:22mm、L1:37mm、L2:70mmS:6mm、D:22mm、L1:37mm、L2:70mmS:7mm、D:22mm、L1:42mm、L2:75mmS:8mm、D:22mm、L1 - - -
            全長 61~76mm - 90~100mm 22~28mm -
            (+)ビットソケット #2 #2D:22mm、L1:37mm、L2:70mm - - -

            3/8"sq ヘックスビットソケットセットのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ツール用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました