(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヒンジピンレンチ(自在ピンチ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ヒンジピンレンチ(自在ピンチ)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(3件)
通常価格(税別)
2,970円 ~ 2,980円
税込価格
3,267円 ~ 3,278円

エスコ スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ ヒンジピンレンチ。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ヒンジピンレンチ
  • ラチェット機構:
  • 首振り(フレックス):
  • 全長(mm):
    153
  • 単品・セット区分:
    単品
  • 重量(g):
    140
  • 材質:
    特殊鋼
  • ピン開き:
    11~50mm
  • 厚さ(mm):
    4

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
ピン径
JANコード
ピン長さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3mm
4518340825598
4

1個

2,970( 3,267円 )

1日目

4mm
4518340825604
5

1個

2,980( 3,278円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

エスコ スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ ヒンジピンレンチ。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヒンジピンレンチ(自在ピンチ)

ヒンジピンレンチ(自在ピンチ)

    ヒンジピンレンチ(ピン固定式)EA613XS

    ヒンジピンレンチ(ピン固定式)EA613XS

      自在ピンレンチ

      自在ピンレンチ

        メーカー エスコ エスコ エスコ
        通常価格 2,970円 5,020円 2,350円
        通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
        種類 ヒンジピンレンチ フックスパナ ヒンジピンレンチ
        ラチェット機構
        首振り(フレックス)
        全長(mm) 153 - -
        単品・セット区分 単品 単品 単品

        ヒンジピンレンチ(自在ピンチ)のレビュー

        評価 3.0 平均満足度:3.0 3件のレビュー
        材質が柔らかすぎる
        評価 1.0満足度:1.02020/01/09
        Knipexのラジペンでは回せなかったので購入しましたが、ラジペンよりも柔らかいので全く役に立ちませんでした。
        工具鋼の硬度ではありません。
        せいぜいS55C程度かそれ以下です。

        もっと読む 閉じる

        0が参考にしています。

        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

        ゆるめ作業
        評価 3.0満足度:3.02019/10/31
        思ったよりピンが出ていないので、かかりが浅く、思っていたところには使用が難しい感じでした

        もっと読む 閉じる

        0が参考にしています。

        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

        締め付けに
        評価 5.0満足度:5.02019/10/26
        通常のピンレンチは持っていますが、少し奥に入っている。ナットの締め緩めに便利なので、購入しました。

        もっと読む 閉じる

        0が参考にしています。

        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

        スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ツール用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました