(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

30- 90mm 7本組フックレンチセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

30- 90mm 7本組フックレンチセット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
18,700円
税込単価
20,570円

【商品仕様】・材質…特殊鋼・亜鉛メッキ・ツールロール付・ナット外径(mm)…3...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    フックスパナ
  • ラチェット機構:
  • 首振り(フレックス):
  • 全長(mm):
    136~280
  • 単品・セット区分:
    セット品
  • 材質:
    特殊鋼
  • ナット外径(mm):
    30~32・34~36・40~42・45~50・58~62・68~75・80~90

型番

EA613XF 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA613XF

1個

18,700( 20,570円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…特殊鋼
・亜鉛メッキ
・ツールロール付
・ナット外径(mm)…30/32・34/36・40/42・45/50・58/62・68/75・80/90
・全長(mm)…136/280
・7本組
・JAN:4548745490206

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

30- 90mm 7本組フックレンチセットの型番EA613XFのページです。
型番EA613XFに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

30- 90mm 7本組フックレンチセット

30- 90mm 7本組フックレンチセット

    30- 90mm/7本組 フックレンチ(ピン型)

    30- 90mm/7本組 フックレンチ(ピン型)

      30-62mm 7本組フックレンチセット

      30-62mm 7本組フックレンチセット

        8本組/2.5-7mm 小径スパナ

        8本組/2.5-7mm 小径スパナ

          フックレンチ(メッキ付)

          フックレンチ(メッキ付)

            40- 42mm フックレンチ(ピン型 メッキ付)

            40- 42mm フックレンチ(ピン型 メッキ付)

              メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
              通常価格 18,700円 22,130円 10,230円 10,590円 4,070円 2,630円
              通常出荷日 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
              種類 フックスパナ フックスパナ フックスパナ 片口スパナ フックスパナ フックスパナ
              ラチェット機構
              首振り(フレックス)
              全長(mm) 136~280 136~280 140~285 2.5・3.0・3.2:103 / 4.0・5.0:104 / 5.5・6.0・7.0:105 - 170
              単品・セット区分 セット品 セット品 セット品 セット品 単品 単品

              30- 90mm 7本組フックレンチセットのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ツール用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました