(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Hex雌 ビットホルダー(T型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

Hex雌 ビットホルダー(T型)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
330円
税込価格
363円

先端六角穴に組み込まれたボールがビットをしっかりと保持します。

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

仕様

EA611BT-15【商品仕様】
・六角対辺…1/4"
・先端六角穴に組み込まれたボールがビットをしっかりと保持します。
・軸長…300mm
・ハンドル幅…115mm
・JAN:4548745080902
EA611BT-14【商品仕様】
・六角対辺…1/4"
・先端六角穴に組み込まれたボールがビットをしっかりと保持します。
・軸長…250mm
・ハンドル幅…115mm
・JAN:4548745080896
商品情報を表示

型番リスト

型番
全長(mm)
重量
軸長
仕様1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
260
172g
250mm
JAN:4548745080896

1個

330( 363円 )

1日目

一部当日出荷可能

310
196g
300mm
JAN:4548745080902

1個

330( 363円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

先端六角穴に組み込まれたボールがビットをしっかりと保持します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Hex雌 ビットホルダー(T型)

Hex雌 ビットホルダー(T型)

    精密ビット No.HD-71 ビットホルダー

    精密ビット No.HD-71 ビットホルダー

      ロングビットホルダ TLB-450N

      ロングビットホルダ TLB-450N

        1/4"Hex/250mm ビットホルダー(ロングサイズ)

        1/4"Hex/250mm ビットホルダー(ロングサイズ)

          メーカー エスコ ベッセル トラスコ中山 エスコ
          通常価格 330円 699円 2,036円 1,950円
          通常出荷日 1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   1日目   当日出荷可能
          商品種類 ケース・ホルダー アダプター アダプター ケース・ホルダー
          ハンドル幅 115mm - - -
          差込六角対辺 1/4" - - -

          Hex雌 ビットホルダー(T型)のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          ドライバービット関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ツール用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました