(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

6.5mmx 60m FRP通線ロッド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

6.5mmx 60m FRP通線ロッド

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
59,294円 56,738円
税込単価
65,223円 62,412円

【商品仕様】・フレームサイズ…670×280×710(H)mm・ロッド径…直径...

詳細情報を確認する

  • ロッド長:
    60m
  • 重量:
    9.9kg
  • フレームサイズ:
    670×280×710(H)mm
  • 材質:
    FRP
  • ロッド径:
    φ6.5mm

型番

EA597BK-1 解除

Loading...

【商品仕様】
・フレームサイズ…670×280×710(H)mm
・ロッド径…直径6.5mm
・ロッド長…60m
・材質…FRP
・重量…9.9kg
・バケット車に通線機の設置が可能です。
・電力・通信ケーブルのらせんハンガー通線に最適です。
・JAN:4548745352818
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA597BK-1

1個

59,294円

56,738

( 62,412円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・フレームサイズ…670×280×710(H)mm
・ロッド径…直径6.5mm
・ロッド長…60m
・材質…FRP
・重量…9.9kg
・バケット車に通線機の設置が可能です。
・電力・通信ケーブルのらせんハンガー通線に最適です。
・JAN:4548745352818

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

6.5mmx 60m FRP通線ロッドの型番EA597BK-1のページです。
型番EA597BK-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

6.5mmx 60m FRP通線ロッド

6.5mmx 60m FRP通線ロッド

    6.5mmx100m FRP通線ロッド EA597BK-2

    6.5mmx100m FRP通線ロッド EA597BK-2

      5.7mm x30m フィッシュテープ(ポリエステル製)

      5.7mm x30m フィッシュテープ(ポリエステル製)

        4.5mmx30m フィッシュテープ(ポリエステル製)

        4.5mmx30m フィッシュテープ(ポリエステル製)

          5.7mm x30m フィッシュテープ(ポリエステル製/目盛り付)

          5.7mm x30m フィッシュテープ(ポリエステル製/目盛り付)

            3mmx10m/4.5mmx30m フィッシュテープ

            3mmx10m/4.5mmx30m フィッシュテープ

              0.2 -6.0mm2 ワイヤーストリッパー"KNIPEX"

              0.2 -6.0mm2 ワイヤーストリッパー"KNIPEX"

                125mm 精密ニッパー

                125mm 精密ニッパー

                  メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                  通常価格 59,294円 72,471円 7,180円 5,350円 8,790円 9,688円 8,370円 2,790円
                  通常出荷日 2日目   2日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能
                  ロッド長 60m 100m - - - - - -
                  重量 9.9kg 12.2kg - - 890g - - -
                  フレームサイズ 670×280×710(H)mm 670×280×710(H)mm - - - - - -
                  材質 FRP FRP ポリエステル ポリエステル ガイドワイヤー:スチール、テープ:ポリエステル ガイドワイヤー:ステンレス、テープ:ポリエステル グラスファイバー強化プラスチック -
                  ロッド径 φ6.5mm φ6.5mm - - - - - -

                  6.5mmx 60m FRP通線ロッドのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました