(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

125mm 先丸セラミックピンセット(スジ無し)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

125mm 先丸セラミックピンセット(スジ無し)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
9,900円
税込単価
10,890円

【商品仕様】・材質…セラミック(ジルコニア)・非磁気性、絶縁性、耐薬品性、耐摩...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 全長(mm):
    125mm
  • 耐熱温度:
    700℃
  • 材質:
    セラミック(ジルコニア)
  • 先端:
    直・細
  • 先端幅:
    1mm

型番

EA595VC-1 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA595VC-1

1個

9,900( 10,890円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…セラミック(ジルコニア)
・非磁気性、絶縁性、耐薬品性、耐摩耗性がある
・静電気が帯びにくい
・半田、銀ロウが付着しません。
・耐熱温度…700℃
・先端ギザ無
・先端…直・細
・全長…125mm
・先端幅…1mm
・JAN:4548745162837

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

125mm 先丸セラミックピンセット(スジ無し)の型番EA595VC-1のページです。
型番EA595VC-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

125mm 先丸セラミックピンセット(スジ無し)

125mm 先丸セラミックピンセット(スジ無し)

    0.3x120mm 精密用ピンセット(チタン合金製)

    0.3x120mm 精密用ピンセット(チタン合金製)

      ラボランプラスチックピンセット

      ラボランプラスチックピンセット

        80mm/MAC  精密用ピンセット(ステンレス製)

        80mm/MAC 精密用ピンセット(ステンレス製)

          120mm レンズ用ピンセット(ステンレス製)

          120mm レンズ用ピンセット(ステンレス製)

            レンズ・文字盤用ピンセット(ステンレス製・逆作用)

            レンズ・文字盤用ピンセット(ステンレス製・逆作用)

              メーカー エスコ エスコ アズワン エスコ エスコ エスコ
              通常価格 9,900円 5,840円 1,300円 940円 14,590円 15,700円
              通常出荷日 1日目   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   1日目  
              商品タイプ 本体 - 本体 本体 本体 本体
              全長(mm) 125mm 120mm - 80mm 120mm 120
              耐熱温度 700℃ - - - - -
              材質 セラミック(ジルコニア) チタン合金 - ステンレス(SUS304) チップ:合成繊維、ハンドル:ステンレス -
              先端 直・細 直・鋭 - 直・鋭 - -

              125mm 先丸セラミックピンセット(スジ無し)のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              作業用ピンセットカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ツール用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました