(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

(黒)シリコンカップ・バキューム

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

(黒)シリコンカップ・バキューム

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
520円 ~ 1,280円
税込価格
572円 ~ 1,408円

【特長】・ハンディーバキューム、ペンバキュームに取り付け可能です。・シリコン製...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • その他:
    オプション
  • 詳細1:
    EA595EV-7~-50用
  • 耐熱温度:
    230℃(ESD)
  • 色:
  • 詳細タイプ:
    シリコンカップ

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 耐熱温度:230℃(ESDカップ)
  • EA595EV-7~-50用
型番カップ径
EA595EV-813.5mm黒(ESDカップ)
EA595EV-826.4mm
EA595EV-839.5mm黒(ESDカップ)
EA595EV-8413.0mm
EA595EV-8619.0mm
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
カップ径
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3.5mm

1個

520( 572円 )

1日目

一部当日出荷可能

6.4mm

1個

670( 737円 )

1日目

一部当日出荷可能

9.5mm

1個

670( 737円 )

1日目

一部当日出荷可能

13.0mm

1個

670( 737円 )

1日目

一部当日出荷可能

19.0mm

1個

1,280( 1,408円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハンディーバキューム、ペンバキュームに取り付け可能です。
・シリコン製のため、耐熱温度や撥水性、電気絶縁性など優れています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

(黒)シリコンカップ・バキューム

(黒)シリコンカップ・バキューム

    ハンディーバキューム ESDシリコンカップ

    ハンディーバキューム ESDシリコンカップ

      ウェハー用ピンセット

      ウェハー用ピンセット

        トング H912 全長(mm) 100~200

        トング H912 全長(mm) 100~200

          ピンセット C01-0315

          ピンセット C01-0315

            セラミックチップピンセット MZシリーズ

            セラミックチップピンセット MZシリーズ

              ESDピンセット PTZシリーズ

              ESDピンセット PTZシリーズ

                MEISTERピンセット 258PPSSA 先端チップ PPS

                MEISTERピンセット 258PPSSA 先端チップ PPS

                  エレクトリックピンセット

                  エレクトリックピンセット

                    ペンバキュームセット シリコンカップ付

                    ペンバキュームセット シリコンカップ付

                      ウェハー用ピンセット 全長(mm) 130

                      ウェハー用ピンセット 全長(mm) 130

                        ハンドルH 4インチ用 ミライアル

                        ハンドルH 4インチ用 ミライアル

                          ディスペンサー用シリンジ PP製

                          ディスペンサー用シリンジ PP製

                            メーカー エスコ エスコ IDEAL-TEK アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン エスコ アズワン ミライアル アズワン
                            通常価格 520円 4,050円 6,200円 10,600円 6,800円 11,900円 410円 12,358円 6,060円 9,380円 6,200円 13,300円 4,250円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ その他 ピンセット ピンセット ピンセット ピンセット ピンセット - ピンセット ピンセット ピンセット ピンセット ウェハーキャリア・トレー ディスペンサー
                            その他 オプション - - - - - - - オプション - - - -
                            詳細1 EA595EV-7~-50用 ESDシリコンカップ - - - - - - - - - - -
                            耐熱温度 230℃(ESD) - - - - - - - - - - - -
                            - - - - - - - - - - - -

                            (黒)シリコンカップ・バキュームのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ウェハーキャリア・トレーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました