(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バキュームピンセット EA595EV-2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

バキュームピンセット EA595EV-2

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
3,340円
税込単価
3,674円

【商品仕様】・ノズル径…1.1mm・パッド…直径3、直径7、直径10mm付属・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ピンセット
  • 全長:
    150mm
  • ノズル径:
    1.1mm
  • パッド:
    3、7、10mm付属
  • メーカー:
    白光(HAKKO)
  • 型番:
    393-1

型番

EA595EV-2 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 吸着能力:40gf(φ10mmパッド)
  • 導電性シリコンゴムパッド
  • 本体後部のキャップをはずせば、ノズル・パッドが収納できます。
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA595EV-2

1個

3,340( 3,674円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ノズル径…1.1mm
・パッド…直径3、直径7、直径10mm付属
・全長…150mm
・電池やポンプは不要
・JAN:4518340041752

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バキュームピンセット EA595EV-2の型番EA595EV-2のページです。
型番EA595EV-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バキュームピンセット EA595EV-2

バキュームピンセット EA595EV-2

    ハンディーバキューム ESDシリコンカップ

    ハンディーバキューム ESDシリコンカップ

      バキュームピンセット付属品セット

      バキュームピンセット付属品セット

        コードレス吸着ピンセット 本体/オプション

        コードレス吸着ピンセット 本体/オプション

          電池式吸着ピンセット

          電池式吸着ピンセット

            ハンディーバキューム

            ハンディーバキューム

              シリコンカップ

              シリコンカップ

                バキュームピック P-835

                バキュームピック P-835

                  バキューム・ピンセット ワンタッチで吸引・離脱

                  バキューム・ピンセット ワンタッチで吸引・離脱

                    フリーハンドエアーブロー

                    フリーハンドエアーブロー

                      [電池式]ペンバキューム

                      [電池式]ペンバキューム

                        Kシリーズ用ハンドル H-01

                        Kシリーズ用ハンドル H-01

                          バキューム・ピンセット 静電気対策材料使用

                          バキューム・ピンセット 静電気対策材料使用

                            メーカー エスコ エスコ 東京硝子器械 アズワン ケニス エスコ エスコ アズワン 東京硝子器械 アズワン エスコ アズワン 東京硝子器械
                            通常価格 3,340円 4,050円 3,767円 488円 17,460円 4,900円 440円 27,679円 52,678円 24,031円 50,770円 6,350円 34,132円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 6日目   1日目~   5日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 10日目   11日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   8日目  
                            商品タイプ ピンセット ピンセット - ピンセット - その他特殊工具 その他 - - スプレーガン・エアガン ピンセット ウェハーキャリア・トレー -
                            全長 150mm 100mm - - - - - - - - - - -
                            ノズル径 1.1mm - - - - - - - - - - - -
                            パッド 3、7、10mm付属 - - - - - - - - - - - -
                            メーカー 白光(HAKKO) - - - - - - - - - - - -

                            バキュームピンセット EA595EV-2のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ウェハーキャリア・トレーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました